Danfoss logo
2-2 ways VDHT BLM 3 valve body

Solenoid operated valves, VDHT BLM 3 3/4-3/4 NC, Industrial

180L0168

Pealevool [gpm] [Max]: 32, Pealevool [l/min] [max]: 120, Talitlusrõhk [barg] [max]: 140, Talitlusrõhk [psig] [max]: 2030, Ühendusstandard: BSP, Sisendi ühenduse mõõt [tolli]: 3/4, Väljavooluava ühenduse mõõt [tolli]: 3/4

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EL-i RoHS-i erandi klauselNo
Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmedNo
ELi RoHS-vastavusYes
Funktsioon1 NC
Hiina RoHS-i vastavusOut of scope
KirjeldusVDHT BLM3 3/4 NC BSP
Kolvi läbimõõt Ø [mm]35 mm
Material DescriptionVDHT BLM3 3/4 NC BSP
Pealevool [gpm] [Max]32.000 gal/min
Pealevool [l/min] [max]120.00 l/min
Product line14
RakendusIndustrial
REACHi kandidaatainete loendNo
Iseloomulik
Väärtus
Sisaldab akusidNo
Sisendi ühenduse mõõt [tolli]3/4
Soojuskandja temperatuur [°C] [Max]90 °C
Soojuskandja temperatuur [°F] [Max]194 °F
SuundManifold
Talitlusrõhk [barg] [max]140 barg
Talitlusrõhk [psig] [max]2030 psig
Toote kirjeldusSolenoid operated valves
Toote tüüpVDHT 2/2
TooterühmValve
TüübinimetusVDHT BLM 3 3/4-3/4 NC
ÜhendusstandardBSP
Väljavooluava ühenduse mõõt [tolli]3/4

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal11.898 Kilogram
Netokaal11.35 Kilogram
Volume22.572 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5715162673959
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens