Danfoss logo
VDHT 1-2 E NC_180L0094

VDHT 1/2 E HP

180L0126

Pealevool [gpm] [Max]: 16, Pealevool [l/min] [max]: 60, Talitlusrõhk [barg] [max]: 210, Talitlusrõhk [psig] [max]: 3000, Ühendusstandard: BSP

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EL-i RoHS-i erandi klauselNo
Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmedNo
ELi RoHS-vastavusYes
FunktsioonNC
Hiina RoHS-i vastavusOut of scope
HooldatavYes
KirjeldusVDHT 1/2 E HP NC BSP
Kolvi läbimõõt Ø [mm]18 mm
Korpuse materjalAISI 304
Material DescriptionVDHT 1/2 E HP NC BSP
Materjali tüüpNeutral media
Osade programmi nimiVDHT
Pealevool [gpm] [Max]16.000 gal/min
Pealevool [gpm] [min]0.000 gal/min
Pealevool [l/min] [max]60.00 l/min
Pealevool [l/min] [min]0.00 l/min
Product line14
RakendusIndustrial
REACHi kandidaatainete loendNo
Sisaldab akusidNo
Iseloomulik
Väärtus
Sisendi ühenduse mõõt [tolli]1/2 in
Soojuskandja temperatuur [°C] [Max]90 °C
Soojuskandja temperatuur [°C] [Min]2 °C
Soojuskandja temperatuur [°F] [Max]194 °F
Soojuskandja temperatuur [°F] [Min]36 °F
SuundOtsesuunaline
Täiturmootori suurus [mm]13.5 mm
Talitlusrõhk [barg] [max]210 barg
Talitlusrõhk [barg] [min]4 barg
Talitlusrõhk [psig] [max]3000 psig
Talitlusrõhk [psig] [min]51 psig
TihendusmaterjalFKM
TööPilot operated
Toote kirjeldusSolenoid operated valves
Toote tüüpVDHT 2/2
TooterühmValve
TüübinimetusVDHT 1/2 E HP
Ühenduse tüüpKeere
ÜhendusstandardBSP
Väljavooluava ühenduse mõõt [tolli]1/2 in
Viiside arv2/2

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal1.123 Kilogram
Netokaal1.008 Kilogram
Volume1.729 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5715162672730
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens