Danfoss logo
VDHT B4 3-4  1-2 NC 180L0123

Solenoid operated valves, VDHT B4 3/4-1/2 NC, Industrial

180L0123

Pealevool [gpm] [Max]: 16, Pealevool [l/min] [max]: 60, Talitlusrõhk [barg] [max]: 160, Talitlusrõhk [psig] [max]: 2400, Ühendusstandard: BSP, Sisendi ühenduse mõõt [tolli]: 3/4, Väljavooluava ühenduse mõõt [tolli]: 1/2

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EL-i RoHS-i erandi klauselNo
Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmedNo
ELi RoHS-vastavusYes
FunktsioonNC
HeakskiitUL
Hiina RoHS-i vastavusOut of scope
KirjeldusVDHT B4 3/4 -1/2 NC BSP
Kolvi läbimõõt Ø [mm]18 mm
Material DescriptionVDHT B4 3/4 -1/2 NC BSP
Pealevool [gpm] [Max]16.000 gal/min
Pealevool [l/min] [max]60.00 l/min
Product line14
RakendusIndustrial
Iseloomulik
Väärtus
REACHi kandidaatainete loendNo
Sisaldab akusidNo
Sisendi ühenduse mõõt [tolli]3/4
SuundManifold
Talitlusrõhk [barg] [max]160 barg
Talitlusrõhk [psig] [max]2400 psig
Toote kirjeldusSolenoid operated valves
Toote tüüpVDHT 2/2
TooterühmValve
TüübinimetusVDHT B4 3/4-1/2 NC
ÜhendusstandardBSP
UL-klassifikatsioonYes
Väljavooluava ühenduse mõõt [tolli]1/2

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal6.82 Kilogram
Netokaal6.377 Kilogram
Volume5.711 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5715162671665
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens