Danfoss logo
VDH 2-way valve body

Solenoid operated valves, VDH 2 E NO, Hydraulic

180L0019

Pealevool [gpm] [Max]: 0.5, Pealevool [l/min] [max]: 2, Talitlusrõhk [barg] [max]: 90, Talitlusrõhk [psig] [max]: 1300, Ühendusstandard: BSP

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
Avamisaeg [ms] [max]200 ms
Avamisaeg [ms] [min]100 ms
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EL-i RoHS-i erandi klauselNo
Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmedNo
ELi RoHS-vastavusYes
FunktsioonNO
Hiina RoHS-i vastavusOut of scope
HooldatavYes
KirjeldusVDH 2E 1/4 NO 1,4 BSP
Korpuse materjalAISI 304
Material DescriptionVDH 2E 1/4 NO 1,4 BSP
Materjali tüüpNeutral media
Osade programmi nimiVDH
Pealevool [gpm] [Max]0.500 gal/min
Pealevool [gpm] [min]0.000 gal/min
Pealevool [l/min] [max]2.00 l/min
Pealevool [l/min] [min]0.00 l/min
Product line14
RakendusHydraulic
REACHi kandidaatainete loendNo
Sisaldab akusidNo
Sisendi ühenduse mõõt [tolli]1/4 in
Iseloomulik
Väärtus
Soojuskandja temperatuur [°C] [Max]90 °C
Soojuskandja temperatuur [°C] [Min]2 °C
Soojuskandja temperatuur [°F] [Max]194 °F
Soojuskandja temperatuur [°F] [Min]36 °F
Sulgemisaeg [ms] [max]200 ms
Sulgemisaeg [ms] [min]100 ms
SuundOtsesuunaline
Täiturmootori suurus [mm]13.5 mm
Talitlusrõhk [barg] [max]90 barg
Talitlusrõhk [barg] [min]0 barg
Talitlusrõhk [psig] [max]1300 psig
Talitlusrõhk [psig] [min]0 psig
TihendusmaterjalFKM
TööDirect
Toote kirjeldusSolenoid operated valves
Toote tüüpVDH 2/2
TooterühmValve
TüübinimetusVDH 2 E NO
Ühenduse tüüpKeere
ÜhendusstandardBSP
Väljavooluava ühenduse mõõt [tolli]1/4 in
Viiside arv2/2

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal0.499 Kilogram
Netokaal0.496 Kilogram
Volume0.251 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5715162676325
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens