Solenoid operated valves, VDHT 15 E NC-NC, Industrial
180L0211
Pealevool [gpm] [Max]: 4, Pealevool [l/min] [max]: 15, Talitlusrõhk [barg] [max]: 160, Talitlusrõhk [psig] [max]: 2300, Ühendusstandard: NPT, Sisendi ühenduse mõõt [tolli]: 3/8, Väljavooluava ühenduse mõõt [tolli]: 3/8
180L0211
Spetsifikatsioonid
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EL-i RoHS-i erandi klausel | No |
| Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmed | No |
| ELi RoHS-vastavus | Yes |
| Funktsioon | 1 NO+1 NC |
| Hiina RoHS-i vastavus | Out of scope |
| Kirjeldus | VDHT 15 E 3/2 3/8-3/8-3/8 NC-NC NPT |
| Material Description | VDHT 15 E 3/2 3/8-3/8-3/8 NC-NC NPT |
| Pealevool [gpm] [Max] | 4.000 gal/min |
| Pealevool [gpm] [min] | 0.260 gal/min |
| Pealevool [l/min] [max] | 15.00 l/min |
| Pealevool [l/min] [min] | 1.00 l/min |
| Product line | 14 |
| Rakendus | Industrial |
| REACHi kandidaatainete loend | No |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Sisaldab akusid | No |
| Sisendi ühenduse mõõt [tolli] | 3/8 |
| Sissevooluava suurus [tolli] | 3/8 in |
| Suund | Manifold |
| Talitlusrõhk [barg] [max] | 160 barg |
| Talitlusrõhk [barg] [min] | 2 barg |
| Talitlusrõhk [psig] [max] | 2300 psig |
| Talitlusrõhk [psig] [min] | 29 psig |
| Toote kirjeldus | Solenoid operated valves |
| Toote tüüp | VDHT 3/2 |
| Tooterühm | Valve |
| Tüübinimetus | VDHT 15 E NC-NC |
| Ühendusstandard | NPT |
| Väljavooluava mõõt [tolli] | 3/8 in |
| Väljavooluava ühenduse mõõt [tolli] | 3/8 |
Üldised juhised
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Brutokaal | 1.562 Kilogram |
| Netokaal | 1.534 Kilogram |
| Volume | 1.663 Liter |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162673102 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |