Solenoid operated valves, VDH 30 EC NC, Hydraulic
180L0048
Pealevool [gpm] [Max]: 8, Pealevool [l/min] [max]: 30, Talitlusrõhk [barg] [max]: 140, Talitlusrõhk [psig] [max]: 2030, Ühendusstandard: Cetop 3
180L0048
Spetsifikatsioonid
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Avamisaeg [ms] [max] | 150 ms |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EL-i RoHS-i erandi klausel | No |
| Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmed | No |
| ELi RoHS-vastavus | Yes |
| Funktsioon | NC |
| Hiina RoHS-i vastavus | Out of scope |
| Hooldatav | Yes |
| Kirjeldus | VDH30EC 2/2 NC VALVE |
| Kolvi läbimõõt Ø [mm] | 18 mm |
| Korpuse materjal | AISI 304 |
| Material Description | VDH30EC 2/2 NC VALVE |
| Materjali tüüp | Neutral media |
| Osade programmi nimi | VDH |
| Pealevool [gpm] [Max] | 8.000 gal/min |
| Pealevool [gpm] [min] | 0.300 gal/min |
| Pealevool [l/min] [max] | 30.00 l/min |
| Pealevool [l/min] [min] | 1.00 l/min |
| Product line | 14 |
| Rakendus | Hydraulic |
| REACHi kandidaatainete loend | No |
| Sisaldab akusid | No |
| Sisendi ühenduse mõõt [tolli] | CETOP 3 |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Sissevooluava suurus [tolli] | CETOP 3 |
| Soojuskandja temperatuur [°C] [Max] | 50 °C |
| Soojuskandja temperatuur [°C] [Min] | 3 °C |
| Soojuskandja temperatuur [°F] [Max] | 122 °F |
| Soojuskandja temperatuur [°F] [Min] | 37 °F |
| Sulgemisaeg [ms] [max] | 350 ms |
| Suund | Manifold |
| Täiturmootori suurus [mm] | 13.5 mm |
| Talitlusrõhk [barg] [max] | 140 barg |
| Talitlusrõhk [barg] [min] | 4 barg |
| Talitlusrõhk [psig] [max] | 2030 psig |
| Talitlusrõhk [psig] [min] | 50 psig |
| Tihendusmaterjal | FKM |
| Töö | Pilot operated |
| Toote kirjeldus | Solenoid operated valves |
| Toote tüüp | VDH 2/2 |
| Tooterühm | Valve |
| Tüübinimetus | VDH 30 EC NC |
| Ühendusstandard | Cetop 3 |
| Väljavooluava mõõt [tolli] | CETOP 3 |
| Väljavooluava ühenduse mõõt [tolli] | CETOP3 |
| Viiside arv | 2/2 |
Üldised juhised
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Brutokaal | 0.909 Kilogram |
| Netokaal | 0.8 Kilogram |
| Volume | 0.854 Liter |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162674413 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |