Danfoss logo
VDH 60E NC 2/2-way directional valve

Solenoid operated valves, VDH 60 E NC, Hydraulic

180L0011

Pealevool [gpm] [Max]: 15.8, Pealevool [l/min] [max]: 60, Talitlusrõhk [barg] [max]: 140, Talitlusrõhk [psig] [max]: 2030, Ühendusstandard: Cetop 3

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
Avamisaeg [ms] [max]150 ms
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EL-i RoHS-i erandi klauselNo
Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmedNo
ELi RoHS-vastavusYes
FunktsioonNC
Hiina RoHS-i vastavusOut of scope
HooldatavYes
KirjeldusVDH60E 2/2 NC WIITHOUT COIL - G1/2
Kolvi läbimõõt Ø [mm]18 mm
Korpuse materjalAISI 304
Material DescriptionVDH60E 2/2 NC WIITHOUT COIL - G1/2
Materjali tüüpNeutral media
Osade programmi nimiVDH
Pealevool [gpm] [Max]15.800 gal/min
Pealevool [gpm] [min]0.300 gal/min
Pealevool [l/min] [max]60.00 l/min
Pealevool [l/min] [min]1.00 l/min
Product line14
RakendusHydraulic
REACHi kandidaatainete loendNo
Sisaldab akusidNo
Iseloomulik
Väärtus
Sisendi ühenduse mõõt [tolli]1/2 in
Soojuskandja temperatuur [°C] [Max]50 °C
Soojuskandja temperatuur [°C] [Min]3 °C
Soojuskandja temperatuur [°F] [Max]122 °F
Soojuskandja temperatuur [°F] [Min]37 °F
Sulgemisaeg [ms] [max]359 ms
SuundOtsesuunaline
Täiturmootori suurus [mm]13.5 mm
Talitlusrõhk [barg] [max]140 barg
Talitlusrõhk [barg] [min]4 barg
Talitlusrõhk [psig] [max]2030 psig
Talitlusrõhk [psig] [min]50 psig
TihendusmaterjalFKM
TööPilot operated
Toote kirjeldusSolenoid operated valves
Toote tüüpVDH 2/2
TooterühmValve
TüübinimetusVDH 60 E NC
Ühenduse tüüpKeere
ÜhendusstandardCetop 3
Väljavooluava ühenduse mõõt [tolli]1/2 in
Viiside arv2/2

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal1.308 Kilogram
Netokaal1.15 Kilogram
Volume0.939 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5715162673829
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens