Danfoss logo
VDH 120E NC Left

Solenoid operated valves, VDH 120 E NC, Hydraulic

180L0001

Pealevool [gpm] [Max]: 32, Pealevool [l/min] [max]: 120, Talitlusrõhk [barg] [max]: 140, Talitlusrõhk [psig] [max]: 2030, Ühendusstandard: Cetop 3

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
Avamisaeg [ms] [max]150 ms
CE-märgistusNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EL-i RoHS-i erandi klauselNo
Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmedNo
ELi RoHS-vastavusYes
FunktsioonNC
Hiina RoHS-i vastavusOut of scope
HooldatavYes
KirjeldusVDH 120 E 2/2 NC WITHOUT COIL
Kolvi läbimõõt Ø [mm]18 mm
Korpuse materjalAISI 304
Material DescriptionVDH 120 E 2/2 NC WITHOUT COIL
Materjali tüüpNeutral media
Osade programmi nimiVDH
Pealevool [gpm] [Max]32.000 gal/min
Pealevool [gpm] [min]1.300 gal/min
Pealevool [l/min] [max]120.00 l/min
Pealevool [l/min] [min]5.00 l/min
Product line14
RakendusHydraulic
REACHi kandidaatainete loendNo
Sisaldab akusidNo
Iseloomulik
Väärtus
Sisendi ühenduse mõõt [tolli]1/2 in
Soojuskandja temperatuur [°C] [Max]50 °C
Soojuskandja temperatuur [°C] [Min]3 °C
Soojuskandja temperatuur [°F] [Max]122 °F
Soojuskandja temperatuur [°F] [Min]37 °F
Sulgemisaeg [ms] [max]400 ms
SuundOtsesuunaline
Täiturmootori suurus [mm]13.5 mm
Talitlusrõhk [barg] [max]140 barg
Talitlusrõhk [barg] [min]1 barg
Talitlusrõhk [psig] [max]2030 psig
Talitlusrõhk [psig] [min]15 psig
TihendusmaterjalFKM
TööPilot operated
Toote kirjeldusSolenoid operated valves
Toote tüüpVDH 2/2
TooterühmValve
TüübinimetusVDH 120 E NC
Ühenduse tüüpKeere
ÜhendusstandardCetop 3
UL-klassifikatsioonNo
Väljavooluava ühenduse mõõt [tolli]1/2 in
Viiside arv2/2

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal1.554 Kilogram
Netokaal1.5 Kilogram
Volume0.961 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5715162671955
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens