Solenoid operated valves, VDH 120 E NO, Hydraulic
180L0005
Pealevool [gpm] [Max]: 32, Pealevool [l/min] [max]: 120, Talitlusrõhk [barg] [max]: 140, Talitlusrõhk [psig] [max]: 2030, Ühendusstandard: Cetop 3
180L0005
Spetsifikatsioonid
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Avamisaeg [ms] [max] | 150 ms |
| CE-märgistus | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EL-i RoHS-i erandi klausel | No |
| Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmed | No |
| ELi RoHS-vastavus | Yes |
| Funktsioon | NO |
| Hiina RoHS-i vastavus | Out of scope |
| Hooldatav | Yes |
| Kirjeldus | VDH120E2/2 NO G1/2 |
| Kolvi läbimõõt Ø [mm] | 18 mm |
| Korpuse materjal | AISI 304 |
| Material Description | VDH120E2/2 NO G1/2 |
| Materjali tüüp | Neutral media |
| Osade programmi nimi | VDH |
| Pealevool [gpm] [Max] | 32.000 gal/min |
| Pealevool [gpm] [min] | 1.300 gal/min |
| Pealevool [l/min] [max] | 120.00 l/min |
| Pealevool [l/min] [min] | 5.00 l/min |
| Product line | 14 |
| Rakendus | Hydraulic |
| REACHi kandidaatainete loend | No |
| Sisaldab akusid | No |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Sisendi ühenduse mõõt [tolli] | 1/2 in |
| Soojuskandja temperatuur [°C] [Max] | 50 °C |
| Soojuskandja temperatuur [°C] [Min] | 3 °C |
| Soojuskandja temperatuur [°F] [Max] | 122 °F |
| Soojuskandja temperatuur [°F] [Min] | 37 °F |
| Sulgemisaeg [ms] [max] | 400 ms |
| Suund | Otsesuunaline |
| Täiturmootori suurus [mm] | 13.5 mm |
| Talitlusrõhk [barg] [max] | 140 barg |
| Talitlusrõhk [barg] [min] | 1 barg |
| Talitlusrõhk [psig] [max] | 2030 psig |
| Talitlusrõhk [psig] [min] | 15 psig |
| Tihendusmaterjal | FKM |
| Töö | Pilot operated |
| Toote kirjeldus | Solenoid operated valves |
| Toote tüüp | VDH 2/2 |
| Tooterühm | Valve |
| Tüübinimetus | VDH 120 E NO |
| Ühenduse tüüp | Keere |
| Ühendusstandard | Cetop 3 |
| Väljavooluava ühenduse mõõt [tolli] | 1/2 in |
| Viiside arv | 2/2 |
Üldised juhised
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Brutokaal | 1.536 Kilogram |
| Netokaal | 1.43 Kilogram |
| Volume | 2.043 Liter |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162675915 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |