Danfoss logo
PAH 20 pump

PAH 20 Ex

180B6179

Pealevool [gpm] [Max]: 9, Pealevool [l/min] [max]: 34.9, Väljundrõhk [barg] [max]: 80, Väljundrõhk [psig] [max]: 1160, Kiirus [rpm] [Max]: 1800, Pidevkiirus [p/min] [min]: 700, ATEX-iga ühilduvus: Ex II 2G cb T6 / Ex II 3G c T6

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
ATEX-iga ühilduvusEx II 2G cb T6 / Ex II 3G c T6
CE-märgistusYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmedNo
ELi RoHS-vastavusOut of scope
HeakskiitCEATEX
Helirõhutase [dB(A)]79 dBA
Hiina RoHS-i vastavusOut of scope
HooldatavYes
Kiirus [rpm] [Max]1800 rpm
Kiirus [rpm] [Min]700 rpm
KirjeldusPAH 20 EX
Korpuse materjalAISI 304
Material DescriptionPAH 20 EX
Nihe [cm³/p]20.00 cm³/rev
Nihe [toll³/p]1.22 in³/rev
Pakendi välismõõtmed PxLxK [mm]300x270x255
Pakendi välismõõtmed PxLxK [tolli]11,8x10,6x10
Pealevool [gpm] [Max]9.000 gal/min
Pealevool [gpm] [min]3.300 gal/min
Pealevool [l/min] [max]34.90 l/min
Pealevool [l/min] [min]12.70 l/min
Pidevkiirus [p/min] [min]700 rpm
Product line14
REACHi kandidaatainete loendNo
Sisaldab akusidNo
Sisendi ühendus, standardneBSPP
Sisendi ühenduse mõõt [tolli]1 1/4 in
Iseloomulik
Väärtus
Sisendi ühenduse tüüpKeere
Sisendrõhk [barg] [max]4.0 barg
Sisendrõhk [barg] [min]0.0 barg
Sisendrõhk [psig] [max]58.0 psig
Sisendrõhk [psig] [min]0.0 psig
Soojuskandja temperatuur [°C] [Max]50 °C
Soojuskandja temperatuur [°C] [Min]2 °C
Soojuskandja temperatuur [°F] [Max]122 °F
TihendusmaterjalNBR
Toote kirjeldusPAH pumps
Toote tüüpPAH 20-32
TooterühmPump
Tühjenduskraani tüüpThread
Tühjenduskraani ühendus, standardneBSPP
Tühjenduskraani ühenduse mõõt [tolli]0.250 in
TüübinimetusPAH 20 Ex
UL-klassifikatsioonNo
Ümbritseva keskkonna temperatuur [°C] [Max]50 °C
Ümbritseva keskkonna temperatuur [°C] [Min]0 °C
Ümbritseva keskkonna temperatuur [°F] [Max]122 °F
Ümbritseva keskkonna temperatuur [°F] [Min]32 °F
Väljavooluava ühendus, standardneBSPP
Väljavooluava ühenduse mõõt [tolli]3/4 in
Väljavooluava ühenduse tüüpKeere
Väljundrõhk [barg] [max]80 barg
Väljundrõhk [barg] [min]30 barg
Väljundrõhk [psig] [max]1160 psig
Väljundrõhk [psig] [min]435 psig

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal21.32 Kilogram
Netokaal16 Kilogram
Volume20.655 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5715162671177
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens