Danfoss logo
PAH 25 pump

PAH 25 Ex

180B6136

Pealevool [gpm] [Max]: 11.1, Pealevool [l/min] [max]: 42.7, Väljundrõhk [barg] [max]: 160, Väljundrõhk [psig] [max]: 2320, Kiirus [rpm] [Max]: 1800, Pidevkiirus [p/min] [min]: 700, ATEX-iga ühilduvus: Ex II 2G cb T6 / Ex II 3G c T6

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
ATEX-iga ühilduvusEx II 2G cb T6 / Ex II 3G c T6
CE-märgistusYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmedNo
ELi RoHS-vastavusOut of scope
HeakskiitCEATEX
Helirõhutase [dB(A)]79 dBA
Hiina RoHS-i vastavusOut of scope
HooldatavYes
Kiirus [rpm] [Max]1800 rpm
Kiirus [rpm] [Min]700 rpm
KirjeldusPAH 25 Ex
Korpuse materjalAISI 304
Material DescriptionPAH 25 Ex
Nihe [cm³/p]25.00 cm³/rev
Nihe [toll³/p]1.53 in³/rev
Pakendi välismõõtmed PxLxK [mm]300x270x255
Pakendi välismõõtmed PxLxK [tolli]11,8x10,6x10
Pealevool [gpm] [Max]11.100 gal/min
Pealevool [gpm] [min]3.800 gal/min
Pealevool [l/min] [max]42.70 l/min
Pealevool [l/min] [min]14.90 l/min
Pidevkiirus [p/min] [min]700 rpm
Product line14
REACHi kandidaatainete loendNo
Sisaldab akusidNo
Sisendi ühendus, standardneBSPP
Sisendi ühenduse mõõt [tolli]1 1/4 in
Sisendi ühenduse tüüpKeere
Iseloomulik
Väärtus
Sisendrõhk [barg] [max]4.0 barg
Sisendrõhk [barg] [min]0.0 barg
Sisendrõhk [psig] [max]58.0 psig
Sisendrõhk [psig] [min]0.0 psig
Soojuskandja temperatuur [°C] [Max]50 °C
Soojuskandja temperatuur [°C] [Min]2 °C
Soojuskandja temperatuur [°F] [Max]122 °F
Soojuskandja temperatuur [°F] [Min]36 °F
TihendusmaterjalNBR
Toote kirjeldusPAH pumps
Toote tüüpPAH 20-32
TooterühmPump
Tühjenduskraani tüüpThread
Tühjenduskraani ühendus, standardneBSPP
Tühjenduskraani ühenduse mõõt [tolli]0.250 in
TüübinimetusPAH 25 Ex
UL-klassifikatsioonNo
Ümbritseva keskkonna temperatuur [°C] [Max]50 °C
Ümbritseva keskkonna temperatuur [°C] [Min]0 °C
Ümbritseva keskkonna temperatuur [°F] [Max]122 °F
Ümbritseva keskkonna temperatuur [°F] [Min]32 °F
Väljavooluava ühendus, standardneBSPP
Väljavooluava ühenduse mõõt [tolli]3/4 in
Väljavooluava ühenduse tüüpKeere
Väljundrõhk [barg] [max]160 barg
Väljundrõhk [barg] [min]30 barg
Väljundrõhk [psig] [max]2320 psig
Väljundrõhk [psig] [min]435 psig

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal20.973 Kilogram
Netokaal16.06 Kilogram
Volume20.655 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5715162030318
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens