Danfoss logo
PAH 6.3 pump

PAH 6.3

180B6123

Pealevool [gpm] [Max]: 2.7, Pealevool [l/min] [max]: 10.6, Väljundrõhk [barg] [max]: 140, Väljundrõhk [psig] [max]: 2030, Kiirus [rpm] [Max]: 1800, Pidevkiirus [p/min] [min]: 700, ATEX-iga ühilduvus: Ex II 2G cb T6 / Ex II 3G c T6

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
ATEX-iga ühilduvusEx II 2G cb T6 / Ex II 3G c T6
CE-märgistusYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmedNo
ELi RoHS-vastavusOut of scope
HeakskiitCEATEX
Helirõhutase [dB(A)]76 dBA
Hiina RoHS-i vastavusOut of scope
HooldatavYes
Kiirus [rpm] [Max]1800 rpm
Kiirus [rpm] [Min]700 rpm
Korpuse materjalAISI 304
Material DescriptionPAH 6.3 Ex
Nihe [cm³/p]6.30 cm³/rev
Nihe [toll³/p]0.38 in³/rev
Pakendi välismõõtmed PxLxK [mm]274x151x137
Pakendi välismõõtmed PxLxK [tolli]10,7x5,9x5,4
Pealevool [gpm] [Max]2.700 gal/min
Pealevool [gpm] [min]0.900 gal/min
Pealevool [l/min] [max]10.60 l/min
Pealevool [l/min] [min]3.60 l/min
Pidevkiirus [p/min] [min]700 rpm
Product line14
REACHi kandidaatainete loendNo
Sisaldab akusidNo
Sisendi ühendus, standardneBSPP
Sisendi ühenduse mõõt [tolli]1/2 in
Sisendi ühenduse tüüpKeere
Iseloomulik
Väärtus
Sisendrõhk [barg] [max]4.0 barg
Sisendrõhk [barg] [min]0.0 barg
Sisendrõhk [psig] [max]58.0 psig
Sisendrõhk [psig] [min]0.0 psig
Soojuskandja temperatuur [°C] [Max]50 °C
Soojuskandja temperatuur [°C] [Min]2 °C
Soojuskandja temperatuur [°F] [Max]122 °F
Soojuskandja temperatuur [°F] [Min]36 °F
TihendusmaterjalNBR
Toote kirjeldusPAH pumps
Toote tüüpPAH 2-6.3
TooterühmPump
Tühjenduskraani tüüpThread
Tühjenduskraani ühendus, standardneMetric
Tühjenduskraani ühenduse mõõt (meetermõõdustik)M6
TüübinimetusPAH 6.3
UL-klassifikatsioonNo
Ümbritseva keskkonna temperatuur [°C] [Max]50 °C
Ümbritseva keskkonna temperatuur [°C] [Min]0 °C
Ümbritseva keskkonna temperatuur [°F] [Max]122 °F
Ümbritseva keskkonna temperatuur [°F] [Min]32 °F
Väljavooluava ühendus, standardneBSPP
Väljavooluava ühenduse mõõt [tolli]1/4 in
Väljavooluava ühenduse tüüpKeere
Väljundrõhk [barg] [max]140 barg
Väljundrõhk [barg] [min]10 barg
Väljundrõhk [psig] [max]2030 psig
Väljundrõhk [psig] [min]145 psig

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal4.936 Kilogram
Netokaal4.732 Kilogram
Volume5.964 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5715162670910
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens