Danfoss logo
PAHT G 32 UPW pump

PAHT G pumps, PAHT G 32 DG Ex

180B6194

Pealevool [gpm] [Max]: 17.8, Pealevool [l/min] [max]: 68.5, Väljundrõhk [barg] [max]: 160, Väljundrõhk [psig] [max]: 2320, Kiirus [rpm] [Max]: 2400, Pidevkiirus [p/min] [min]: 1000, ATEX-iga ühilduvus: EX II 2 G Ex h IIC T6 Gb / EX II 2 D Ex h IIIC T150°C Db

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
ATEX-iga ühilduvusEX II 2 G Ex h IIC T6 Gb / EX II 2 D Ex h IIIC T150°C Db
CE-märgistusYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmedNo
ELi RoHS-vastavusOut of scope
HeakskiitATEXCE
Helirõhutase [dB(A)]79 dBA
Hiina RoHS-i vastavusOut of scope
HooldatavSpare parts PAHT G 25/32
Kiirus [rpm] [Max]2400 rpm
Kiirus [rpm] [Min]700 rpm
KirjeldusPAHT G 32 DG Ex
Korpuse materjalAISI 316
Material DescriptionPAHT G 32 DG Ex
Nihe [cm³/p]32.00 cm³/rev
Nihe [toll³/p]1.95 in³/rev
Pakendi välismõõtmed PxLxK [mm]300x270x255
Pakendi välismõõtmed PxLxK [tolli]11,8x10,6x10
Pealevool [gpm] [Max]17.800 gal/min
Pealevool [gpm] [min]4.700 gal/min
Pealevool [l/min] [max]68.50 l/min
Pealevool [l/min] [min]18.20 l/min
Pidevkiirus [p/min] [min]1000 rpm
Product line14
REACHi kandidaatainete loendNo
Sisaldab akusidNo
Sisendi ühendus, standardneBSPP
Sisendi ühenduse mõõt [tolli]1 1/4 in
Sisendi ühenduse tüüpKeere
Sisendrõhk [barg] [max]6.0 barg
Iseloomulik
Väärtus
Sisendrõhk [barg] [min]0.0 barg
Sisendrõhk [psig] [max]87.0 psig
Sisendrõhk [psig] [min]0.0 psig
Sisendrõhk, tipuajal [barg] [max]20 barg
Sisendrõhk, tipuajal [psig] [max]290 psig
Soojuskandja temperatuur [°C] [Max]50 °C
Soojuskandja temperatuur [°C] [Min]2 °C
Soojuskandja temperatuur [°F] [Max]122 °F
Soojuskandja temperatuur [°F] [Min]36 °F
TihendusmaterjalNBR
Toote kirjeldusPAHT G pumps
Toote tüüpPAHT G 20-32
TooterühmPump
Tühjenduskraani tüüpThread
Tühjenduskraani ühendus, standardneMetric
Tühjenduskraani ühenduse mõõt (meetermõõdustik)M6
TüübinimetusPAHT G 32 DG Ex
UL-klassifikatsioonNo
Ümbritseva keskkonna temperatuur [°C] [Max]50 °C
Ümbritseva keskkonna temperatuur [°C] [Min]0 °C
Ümbritseva keskkonna temperatuur [°F] [Max]122 °F
Ümbritseva keskkonna temperatuur [°F] [Min]32 °F
Väljavooluava ühendus, standardneBSPP
Väljavooluava ühenduse mõõt [tolli]3/4 in
Väljavooluava ühenduse tüüpKeere
Väljundrõhk [barg] [max]160 barg
Väljundrõhk [barg] [min]30 barg
Väljundrõhk [psig] [max]2320 psig
Väljundrõhk [psig] [min]435 psig

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal18 Kilogram
Netokaal17.63 Kilogram
Volume6.371 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5715162674307
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens