PAHT G 20 DG Ex
180B6192
Pealevool [gpm] [Max]: 10.9, Pealevool [l/min] [max]: 42.1, Väljundrõhk [barg] [max]: 100, Väljundrõhk [psig] [max]: 1450, Kiirus [rpm] [Max]: 2400, Pidevkiirus [p/min] [min]: 1000, ATEX-iga ühilduvus: EX II 2 G Ex h IIC T6 Gb / EX II 2 D Ex h IIIC T150°C Db
180B6192
Spetsifikatsioonid
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| ATEX-iga ühilduvus | EX II 2 G Ex h IIC T6 Gb / EX II 2 D Ex h IIIC T150°C Db |
| CE-märgistus | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmed | No |
| ELi RoHS-vastavus | Out of scope |
| Heakskiit | ATEXCE |
| Helirõhutase [dB(A)] | 79 dBA |
| Hiina RoHS-i vastavus | Out of scope |
| Hooldatav | Spare parts PAHT G 25/32 |
| Kiirus [rpm] [Max] | 2400 rpm |
| Kiirus [rpm] [Min] | 700 rpm |
| Korpuse materjal | AISI 316 |
| Material Description | PAHT G 20 DG Ex |
| Nihe [cm³/p] | 20.00 cm³/rev |
| Nihe [toll³/p] | 1.22 in³/rev |
| Pakendi välismõõtmed PxLxK [mm] | 300x270x255 |
| Pakendi välismõõtmed PxLxK [tolli] | 11,8x10,6x10 |
| Pealevool [gpm] [Max] | 10.900 gal/min |
| Pealevool [gpm] [min] | 2.800 gal/min |
| Pealevool [l/min] [max] | 42.10 l/min |
| Pealevool [l/min] [min] | 10.80 l/min |
| Pidevkiirus [p/min] [min] | 1000 rpm |
| Product line | 14 |
| REACHi kandidaatainete loend | No |
| Sisaldab akusid | No |
| Sisendi ühendus, standardne | BSPP |
| Sisendi ühenduse mõõt [tolli] | 1 1/4 in |
| Sisendi ühenduse tüüp | Keere |
| Sisendrõhk [barg] [max] | 6.0 barg |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Sisendrõhk [barg] [min] | 0.0 barg |
| Sisendrõhk [psig] [max] | 87.0 psig |
| Sisendrõhk [psig] [min] | 0.0 psig |
| Sisendrõhk, tipuajal [barg] [max] | 20 barg |
| Sisendrõhk, tipuajal [psig] [max] | 290 psig |
| Soojuskandja temperatuur [°C] [Max] | 50 °C |
| Soojuskandja temperatuur [°C] [Min] | 2 °C |
| Soojuskandja temperatuur [°F] [Max] | 122 °F |
| Soojuskandja temperatuur [°F] [Min] | 36 °F |
| Tihendusmaterjal | NBR |
| Toote kirjeldus | PAHT G pumps |
| Toote tüüp | PAHT G 20-32 |
| Tooterühm | Pump |
| Tühjenduskraani tüüp | Thread |
| Tühjenduskraani ühendus, standardne | Metric |
| Tühjenduskraani ühenduse mõõt (meetermõõdustik) | M6 |
| Tüübinimetus | PAHT G 20 DG Ex |
| UL-klassifikatsioon | No |
| Ümbritseva keskkonna temperatuur [°C] [Max] | 50 °C |
| Ümbritseva keskkonna temperatuur [°C] [Min] | 0 °C |
| Ümbritseva keskkonna temperatuur [°F] [Max] | 122 °F |
| Ümbritseva keskkonna temperatuur [°F] [Min] | 32 °F |
| Väljavooluava ühendus, standardne | BSPP |
| Väljavooluava ühenduse mõõt [tolli] | 3/4 in |
| Väljavooluava ühenduse tüüp | Keere |
| Väljundrõhk [barg] [max] | 100 barg |
| Väljundrõhk [barg] [min] | 30 barg |
| Väljundrõhk [psig] [max] | 1450 psig |
| Väljundrõhk [psig] [min] | 435 psig |
Üldised juhised
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Brutokaal | 24.119 Kilogram |
| Netokaal | 19 Kilogram |
| Volume | 6.371 Liter |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162674901 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |