PAHT 20
180B1044
Pealevool [gpm] [Max]: 8.6, Pealevool [l/min] [max]: 27, Väljundrõhk [barg] [max]: 100, Väljundrõhk [psig] [max]: 1450, Kiirus [rpm] [Max]: 2400, Pidevkiirus [p/min] [min]: 1000
180B1044
Spetsifikatsioonid
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| CE-märgistus | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EL-i RoHS-i erandi klausel | No |
| Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmed | No |
| ELi RoHS-vastavus | Yes |
| Heakskiit | CE |
| Hiina RoHS-i vastavus | Yes |
| Kiirus [rpm] [Max] | 2400 rpm |
| Kiirus [rpm] [Min] | 700 rpm |
| Material Description | PAHT G 20 LP |
| Pealevool [gpm] [Max] | 8.600 gal/min |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Pealevool [l/min] [max] | 27.00 l/min |
| Pidevkiirus [p/min] [min] | 1000 rpm |
| Product line | 14 |
| REACHi kandidaatainete loend | No |
| Sisaldab akusid | No |
| Toote kirjeldus | PAHT G pumps |
| Toote tüüp | PAHT 20-32 |
| Tooterühm | Pump |
| Tüübinimetus | PAHT 20 |
| UL-klassifikatsioon | No |
| Väljundrõhk [barg] [max] | 100 barg |
| Väljundrõhk [psig] [max] | 1450 psig |
Üldised juhised
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Brutokaal | 23.8 Kilogram |
| Netokaal | 18 Kilogram |
| Volume | 20.655 Liter |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162709139 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |