PAHT 32
180B0072
Pealevool [gpm] [Max]: 15.1, Pealevool [l/min] [max]: 47.4, Väljundrõhk [barg] [max]: 50, Väljundrõhk [psig] [max]: 725, Kiirus [rpm] [Max]: 2400, Pidevkiirus [p/min] [min]: 1000
180B0072
Spetsifikatsioonid
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| ATEX-iga ühilduvus | No |
| CE-märgistus | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EL-i RoHS-i erandi klausel | No |
| Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmed | No |
| ELi RoHS-vastavus | Yes |
| Heakskiit | CE |
| Helirõhutase [dB(A)] | 79 dBA |
| Hiina RoHS-i vastavus | Yes |
| Hooldatav | Yes |
| Kiirus [rpm] [Max] | 2400 rpm |
| Kiirus [rpm] [Min] | 700 rpm |
| Korpuse materjal | AISI 316 |
| Material Description | PAHT 32 LP |
| Nihe [cm³/p] | 32.00 cm³/rev |
| Nihe [toll³/p] | 1.95 in³/rev |
| Pakendi välismõõtmed PxLxK [mm] | 300x270x255 |
| Pakendi välismõõtmed PxLxK [tolli] | 11,8x10,6x10 |
| Pealevool [gpm] [Max] | 15.100 gal/min |
| Pealevool [l/min] [max] | 47.40 l/min |
| Pidevkiirus [p/min] [min] | 1000 rpm |
| Product line | 14 |
| REACHi kandidaatainete loend | No |
| Sisaldab akusid | No |
| Sisendi ühendus, standardne | BSPP |
| Sisendi ühenduse mõõt [tolli] | 1 1/4 in |
| Sisendi ühenduse tüüp | Keere |
| Sisendrõhk [barg] [max] | 6.0 barg |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Sisendrõhk [barg] [min] | 2.0 barg |
| Sisendrõhk [psig] [max] | 87.0 psig |
| Sisendrõhk [psig] [min] | 29.0 psig |
| Sisendrõhk, tipuajal [barg] [max] | 20 barg |
| Sisendrõhk, tipuajal [psig] [max] | 290 psig |
| Soojuskandja temperatuur [°C] [Max] | 50 °C |
| Soojuskandja temperatuur [°C] [Min] | 2 °C |
| Soojuskandja temperatuur [°F] [Max] | 122 °F |
| Soojuskandja temperatuur [°F] [Min] | 36 °F |
| Tihendusmaterjal | NBR |
| Toote kirjeldus | PAHT pumps |
| Toote tüüp | PAHT 20-32 |
| Tooterühm | Pump |
| Tühjenduskraani tüüp | Thread |
| Tühjenduskraani ühendus, standardne | Metric |
| Tühjenduskraani ühenduse mõõt (meetermõõdustik) | M6 |
| Tüübinimetus | PAHT 32 |
| UL-klassifikatsioon | No |
| Ümbritseva keskkonna temperatuur [°C] [Max] | 50 °C |
| Ümbritseva keskkonna temperatuur [°C] [Min] | 0 °C |
| Ümbritseva keskkonna temperatuur [°F] [Max] | 122 °F |
| Ümbritseva keskkonna temperatuur [°F] [Min] | 32 °F |
| Väljavooluava ühendus, standardne | BSPP |
| Väljavooluava ühenduse mõõt [tolli] | 3/4 in |
| Väljavooluava ühenduse tüüp | Keere |
| Väljundrõhk [barg] [max] | 50 barg |
| Väljundrõhk [barg] [min] | 10 barg |
| Väljundrõhk [psig] [max] | 725 psig |
| Väljundrõhk [psig] [min] | 145 psig |
Üldised juhised
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Brutokaal | 19.833 Kilogram |
| Netokaal | 18 Kilogram |
| Volume | 20.655 Liter |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162709115 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |