Danfoss logo
PAHT 20 UPW pump

PAHT 20

180B0070

Pealevool [gpm] [Max]: 11.4, Pealevool [l/min] [max]: 45.9, Väljundrõhk [barg] [max]: 50, Väljundrõhk [psig] [max]: 725, Kiirus [rpm] [Max]: 2400, Pidevkiirus [p/min] [min]: 1000

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
ATEX-iga ühilduvusNo
CE-märgistusYes
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EL-i RoHS-i erandi klauselNo
Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmedNo
ELi RoHS-vastavusYes
HeakskiitCE
Helirõhutase [dB(A)]79 dBA
Hiina RoHS-i vastavusYes
HooldatavYes
Kiirus [rpm] [Max]2400 rpm
Kiirus [rpm] [Min]700 rpm
KirjeldusPump for ultra pure water
Korpuse materjalAISI 316
Material DescriptionPAHT 20 LP
Nihe [cm³/p]20.00 cm³/rev
Nihe [toll³/p]1.22 in³/rev
Pakendi välismõõtmed PxLxK [mm]300x270x255
Pakendi välismõõtmed PxLxK [tolli]11,8x10,6x10
Pealevool [gpm] [Max]11.400 gal/min
Pealevool [gpm] [min]2.300 gal/min
Pealevool [l/min] [max]45.90 l/min
Pealevool [l/min] [min]11.50 l/min
Pidevkiirus [p/min] [min]1000 rpm
Product line14
REACHi kandidaatainete loendNo
Sisaldab akusidNo
Sisendi ühendus, standardneBSPP
Sisendi ühenduse mõõt [tolli]1 1/4 in
Sisendi ühenduse tüüpKeere
Iseloomulik
Väärtus
Sisendrõhk [barg] [max]6.0 barg
Sisendrõhk [barg] [min]2.0 barg
Sisendrõhk [psig] [max]87.0 psig
Sisendrõhk [psig] [min]29.0 psig
Sisendrõhk, tipuajal [barg] [max]20 barg
Sisendrõhk, tipuajal [psig] [max]290 psig
Soojuskandja temperatuur [°C] [Max]50 °C
Soojuskandja temperatuur [°C] [Min]2 °C
Soojuskandja temperatuur [°F] [Max]122 °F
Soojuskandja temperatuur [°F] [Min]36 °F
TihendusmaterjalNBR
Toote kirjeldusPAHT pumps
Toote tüüpPAHT 20-32
TooterühmPump
Tühjenduskraani tüüpThread
Tühjenduskraani ühendus, standardneMetric
Tühjenduskraani ühenduse mõõt (meetermõõdustik)M6
TüübinimetusPAHT 20
UL-klassifikatsioonNo
Ümbritseva keskkonna temperatuur [°C] [Max]50 °C
Ümbritseva keskkonna temperatuur [°C] [Min]0 °C
Ümbritseva keskkonna temperatuur [°F] [Max]122 °F
Ümbritseva keskkonna temperatuur [°F] [Min]32 °F
Väljavooluava ühendus, standardneBSPP
Väljavooluava ühenduse mõõt [tolli]3/4 in
Väljavooluava ühenduse tüüpKeere
Väljundrõhk [barg] [max]50 barg
Väljundrõhk [barg] [min]10 barg
Väljundrõhk [psig] [max]725 psig
Väljundrõhk [psig] [min]145 psig

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal19.383 Kilogram
Netokaal18 Kilogram
Volume20.655 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5715162709092
Proposition 65No significant risk