Danfoss logo
APP pump

APP 26/1500

180B5059

Pealevool [gpm] [Max]: 94.37, Pealevool [l/min] [max]: 669.75, Väljundrõhk [barg] [max]: 60, Väljundrõhk [psig] [max]: 1015, Kiirus [rpm] [Max]: 1500, Kiirus [rpm] [Min]: 600

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
ATEX-iga ühilduvusNo
CE-märgistusYes
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EL-i RoHS-i erandi klauselNo
Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmedNo
ELi RoHS-vastavusYes
HeakskiitCE
Hiina RoHS-i vastavusYes
Kiirus [rpm] [Max]1500 rpm
Kiirus [rpm] [Min]600 rpm
KirjeldusAPP pump with ceramic
Korpuse materjalDuplex
Material DescriptionAPP D 26/1500 01 A3B
Pealevool [gpm] [Max]94.370 gal/min
Iseloomulik
Väärtus
Pealevool [l/min] [max]669.75 l/min
Product line14
REACHi kandidaatainete loendNo
Sisaldab akusidNo
TihendusmaterjalFKM
Toote kirjeldusAPP pump with ceramic
Toote tüüpAPP 21-38
TooterühmPump
TüübinimetusAPP 26/1500
UL-klassifikatsioonNo
Väljundrõhk [barg] [max]60 barg
Väljundrõhk [barg] [min]10 barg
Väljundrõhk [psig] [max]1015 psig
Väljundrõhk [psig] [min]145 psig
Vooluhulk [m3/h] [Max]26.79 m³/h

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal130 Kilogram
Netokaal112 Kilogram
Volume91.127 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5715162786697
Proposition 65No significant risk