APP 21/1200
180B5056
Pealevool [gpm] [Max]: 94.07, Pealevool [l/min] [max]: 296.6, Väljundrõhk [barg] [max]: 60, Väljundrõhk [psig] [max]: 1015, Kiirus [rpm] [Max]: 1200, Kiirus [rpm] [Min]: 600
180B5056
Spetsifikatsioonid
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| ATEX-iga ühilduvus | No |
| CE-märgistus | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EL-i RoHS-i erandi klausel | No |
| Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmed | No |
| ELi RoHS-vastavus | Yes |
| Heakskiit | CE |
| Hiina RoHS-i vastavus | Yes |
| Kiirus [rpm] [Max] | 1200 rpm |
| Kiirus [rpm] [Min] | 600 rpm |
| Kirjeldus | APP pump with ceramic |
| Material Description | APP D 21/1200 01 A3B |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Pealevool [gpm] [Max] | 94.070 gal/min |
| Pealevool [l/min] [max] | 296.60 l/min |
| Product line | 14 |
| REACHi kandidaatainete loend | No |
| Sisaldab akusid | No |
| Toote kirjeldus | APP pump with ceramic |
| Toote tüüp | APP 21-38 |
| Tooterühm | Pump |
| Tüübinimetus | APP 21/1200 |
| UL-klassifikatsioon | No |
| Väljundrõhk [barg] [max] | 60 barg |
| Väljundrõhk [psig] [max] | 1015 psig |
| Vooluhulk [m3/h] [Max] | 17.80 m³/h |
Üldised juhised
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Brutokaal | 130 Kilogram |
| Netokaal | 112 Kilogram |
| Volume | 91.127 Liter |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162908990 |
| Proposition 65 | No significant risk |