APP pump with ceramic, APP D 21 - 38
180B5055
Pealevool [gpm] [Max]: 78.18, Pealevool [l/min] [max]: 555, Väljundrõhk [barg] [max]: 60, Väljundrõhk [psig] [max]: 1015, Kiirus [rpm] [Max]: 600, Kiirus [rpm] [Min]: 1500
180B5055
Spetsifikatsioonid
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| ATEX-iga ühilduvus | No |
| CE-märgistus | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EL-i RoHS-i erandi klausel | No |
| Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmed | No |
| ELi RoHS-vastavus | Yes |
| Heakskiit | CE |
| Hiina RoHS-i vastavus | Yes |
| Kiirus [rpm] [Max] | 600 rpm |
| Kiirus [rpm] [Min] | 1500 rpm |
| Kirjeldus | APP pump with ceramics. |
| Korpuse materjal | Duplex |
| Material Description | APP D 21/1500 01 A3B |
| Pealevool [gpm] [Max] | 78.180 gal/min |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Pealevool [l/min] [max] | 555.00 l/min |
| Product line | 14 |
| REACHi kandidaatainete loend | No |
| Sisaldab akusid | No |
| Tihendusmaterjal | FKM |
| Toote kirjeldus | APP pump with ceramic |
| Toote tüüp | APP 21-38 |
| Tooterühm | Pump |
| Tüübinimetus | APP D 21 - 38 |
| UL-klassifikatsioon | No |
| Väljundrõhk [barg] [max] | 60 barg |
| Väljundrõhk [barg] [min] | 10 barg |
| Väljundrõhk [psig] [max] | 1015 psig |
| Väljundrõhk [psig] [min] | 145 psig |
| Vooluhulk [m3/h] [Max] | 22.20 m³/h |
Üldised juhised
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Brutokaal | 130 Kilogram |
| Netokaal | 112 Kilogram |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Volume | 91.127 Liter |
| EAN/UPC | 5715162959886 |