Danfoss logo
APP pump

APP 30/1200

180B5037

Pealevool [gpm] [Max]: 137.6, Pealevool [l/min] [max]: 117.5, Väljundrõhk [barg] [max]: 124, Väljundrõhk [psig] [max]: 1800, Kiirus [rpm] [Max]: 1200, Kiirus [rpm] [Min]: 600

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
ATEX-iga ühilduvusNo
CE-märgistusYes
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EL-i RoHS-i erandi klauselNo
Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmedNo
ELi RoHS-vastavusYes
HeakskiitCE
Hiina RoHS-i vastavusYes
Kiirus [rpm] [Max]1200 rpm
Kiirus [rpm] [Min]600 rpm
KirjeldusAPP 21-38 with ceramics
Korpuse materjalDuplex
Material DescriptionAPP D 30/1200 01 A6B
Pealevool [gpm] [Max]137.600 gal/min
Iseloomulik
Väärtus
Pealevool [l/min] [max]117.50 l/min
Product line14
REACHi kandidaatainete loendNo
Sisaldab akusidNo
TihendusmaterjalFKM
Toote kirjeldusAPP pump with ceramic
Toote tüüpAPP 21-38
TooterühmPump
TüübinimetusAPP 30/1200
UL-klassifikatsioonNo
Väljundrõhk [barg] [max]124 barg
Väljundrõhk [barg] [min]70 barg
Väljundrõhk [psig] [max]1800 psig
Väljundrõhk [psig] [min]1015 psig

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal130 Kilogram
Netokaal112 Kilogram
Volume92.172 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5715162711040
Proposition 65No significant risk