Danfoss logo
APP pump

APP 21/1500

180B5035

Pealevool [gpm] [Max]: 75.7, Pealevool [l/min] [max]: 555, Väljundrõhk [barg] [max]: 124, Väljundrõhk [psig] [max]: 1800, Kiirus [rpm] [Max]: 1500, Kiirus [rpm] [Min]: 600

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
ATEX-iga ühilduvusNo
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EL-i RoHS-i erandi klauselNo
Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmedNo
ELi RoHS-vastavusYes
HeakskiitCE
Hiina RoHS-i vastavusYes
Kiirus [rpm] [Max]1500 rpm
Kiirus [rpm] [Min]600 rpm
Korpuse materjalDuplex
Material DescriptionAPP D 21/1500 01 A6B
Pealevool [gpm] [Max]75.700 gal/min
Pealevool [l/min] [max]555.00 l/min
Product line14
Iseloomulik
Väärtus
REACHi kandidaatainete loendNo
Sisaldab akusidNo
Sisendrõhk, tipuajal [barg] [max]10 barg
Sisendrõhk, tipuajal [psig] [max]145 psig
TihendusmaterjalFKM
Toote kirjeldusAPP pump with ceramic
Toote tüüpAPP 21-38
TooterühmPump
TüübinimetusAPP 21/1500
Väljundrõhk [barg] [max]124 barg
Väljundrõhk [barg] [min]70 barg
Väljundrõhk [psig] [max]1800 psig
Väljundrõhk [psig] [min]1015 psig
Vooluhulk [m3/h] [Max]21.80 m³/h

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal130 Kilogram
Netokaal112 Kilogram
Iseloomulik
Väärtus
Volume91.127 Liter
EAN/UPC5715162792063