Danfoss logo
APP pump

APP 21/1500

180B5005

Pealevool [gpm] [Max]: 78.18, Pealevool [l/min] [max]: 555, Väljundrõhk [barg] [max]: 83, Väljundrõhk [psig] [max]: 1200, Kiirus [rpm] [Max]: 1500, Kiirus [rpm] [Min]: 600

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
ATEX-iga ühilduvusNo
CE-märgistusYes
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EL-i RoHS-i erandi klauselNo
Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmedNo
ELi RoHS-vastavusYes
HeakskiitCE
Hiina RoHS-i vastavusYes
Kiirus [rpm] [Max]1500 rpm
Kiirus [rpm] [Min]600 rpm
KirjeldusAPP pump with ceramic
Korpuse materjalDuplex
Material DescriptionAPP D21/1500 01 C1B
Pealevool [gpm] [Max]78.180 gal/min
Iseloomulik
Väärtus
Pealevool [l/min] [max]555.00 l/min
Product line14
REACHi kandidaatainete loendNo
Sisaldab akusidNo
TihendusmaterjalNBR
Toote kirjeldusAPP pump with ceramic
Toote tüüpAPP 21-38
TooterühmPump
TüübinimetusAPP 21/1500
UL-klassifikatsioonNo
Väljundrõhk [barg] [max]83 barg
Väljundrõhk [barg] [min]20 barg
Väljundrõhk [psig] [max]1200 psig
Väljundrõhk [psig] [min]290 psig
Vooluhulk [m3/h] [Max]22.20 m³/h

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal130 Kilogram
Netokaal112 Kilogram
Volume92.489 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5715162890110
Proposition 65No significant risk