Pump, APP 26/1500
180B3275
Pealevool [gpm] [Max]: 94.37, Väljundrõhk [barg] [max]: 83, Kiirus [rpm] [Max]: 700, Kiirus [rpm] [Min]: 1500, Heakskiit: CE
180B3275
Spetsifikatsioonid
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| ATEX-iga ühilduvus | No |
| CE-märgistus | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EL-i RoHS-i erandi klausel | No |
| ELi RoHS-vastavus | Yes |
| Heakskiit | CE |
| Hiina RoHS-i vastavus | Yes |
| Hooldatav | Yes |
| Kiirus [rpm] [Max] | 700 rpm |
| Kiirus [rpm] [Min] | 1500 rpm |
| Korpuse materjal | Super Duplex |
| Material Description | APP S 26/1500 01 C19A |
| Pealevool [gpm] [Max] | 94.370 gal/min |
| Pealevool [gpm] [min] | 76.870 gal/min |
| Pealevool [l/min] [max] | 496.50 l/min |
| Pealevool [l/min] [min] | 297.67 l/min |
| Product line | 14 |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| REACHi kandidaatainete loend | No |
| Sisaldab akusid | No |
| Tihendusmaterjal | NBR |
| Toote kirjeldus | APP S pumps |
| Toote tüüp | APP S 21-38 |
| Tooterühm | Pump |
| Tüübinimetus | APP 26/1500 |
| UL-klassifikatsioon | No |
| Ümbritseva keskkonna temperatuur [°C] [Max] | 50 °C |
| Ümbritseva keskkonna temperatuur [°C] [Min] | 0 °C |
| Ümbritseva keskkonna temperatuur [°F] [Max] | 122 °F |
| Ümbritseva keskkonna temperatuur [°F] [Min] | 32 °F |
| Väljundrõhk [barg] [max] | 83 barg |
| Väljundrõhk [barg] [min] | 10 barg |
| Väljundrõhk [psig] [max] | 1200 psig |
| Väljundrõhk [psig] [min] | 145 psig |
| Vooluhulk [m3/h] [Max] | 29.79 m³/h |
| Vooluhulk [m3/h] [Min] | 17.86 m³/h |
Üldised juhised
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Brutokaal | 120 Kilogram |
| Netokaal | 105 Kilogram |
| Volume | 91.406 Liter |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255122500 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |