Danfoss logo
APP 12-1200 RO pump

APP S pumps, APP S 13/1200

180B3228

Pealevool [gpm] [Max]: 58.6, Pealevool [l/min] [max]: 225.4, Väljundrõhk [barg] [max]: 83, Väljundrõhk [psig] [max]: 1200, Kiirus [rpm] [Max]: 1200, Kiirus [rpm] [Min]: 700

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
ATEX-iga ühilduvusNo
CE-märgistusYes
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EL-i RoHS-i erandi klauselNo
Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmedNo
ELi RoHS-vastavusYes
HeakskiitCE
Helirõhutase [dB(A)]85 dBA
Hiina RoHS-i vastavusYes
HooldatavYes
Kiirus [rpm] [Max]1200 rpm
Kiirus [rpm] [Min]700 rpm
KirjeldusPump for sea- or brackish water
Korpuse materjalSuper Duplex
Material DescriptionAPP S 13/1200
Nihe [cm³/p]197.50 cm³/rev
Nihe [toll³/p]12.05 in³/rev
Pealevool [gpm] [Max]58.600 gal/min
Pealevool [gpm] [min]32.900 gal/min
Pealevool [l/min] [max]225.40 l/min
Pealevool [l/min] [min]126.70 l/min
Pidevkiirus [p/min] [min]700 rpm
Product line14
REACHi kandidaatainete loendNo
Sisaldab akusidNo
Sisendi ühendus, standardneMetric
Sisendi ühenduse mõõt (meetermõõdustik)M42
Sisendi ühenduse tüüpKeere
Sisendrõhk [barg] [max]5.0 barg
Sisendrõhk [barg] [min]2.0 barg
Iseloomulik
Väärtus
Sisendrõhk [psig] [max]72.5 psig
Sisendrõhk [psig] [min]29.0 psig
Sisendrõhk, tipuajal [barg] [max]10 barg
Sisendrõhk, tipuajal [psig] [max]145 psig
Soojuskandja temperatuur [°C] [Max]50 °C
Soojuskandja temperatuur [°C] [Min]2 °C
Soojuskandja temperatuur [°F] [Max]122 °F
Soojuskandja temperatuur [°F] [Min]36 °F
TihendusmaterjalNBR
Toote kirjeldusAPP S pumps
Toote tüüpAPP 11-13
TooterühmPump
Tühjenduskraani tüüpThread
Tühjenduskraani ühendus, standardneBSPP
Tühjenduskraani ühenduse mõõt [tolli]0.250 in
TüübinimetusAPP S 13/1200
UL-klassifikatsioonNo
Ümbritseva keskkonna temperatuur [°C] [Max]50 °C
Ümbritseva keskkonna temperatuur [°C] [Min]0 °C
Ümbritseva keskkonna temperatuur [°F] [Max]122 °F
Ümbritseva keskkonna temperatuur [°F] [Min]32 °F
Väljavooluava ühendus, standardneMetric
Väljavooluava ühenduse mõõt (meetermõõdustik)M42
Väljavooluava ühenduse tüüpKeere
Väljundrõhk [barg] [max]83 barg
Väljundrõhk [barg] [min]10 barg
Väljundrõhk [psig] [max]1200 psig
Väljundrõhk [psig] [min]145 psig
Vooluhulk [m3/h] [Max]14.00 m³/h
Vooluhulk [m3/h] [Min]6.00 m³/h

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal93.54 Kilogram
Netokaal73.108 Kilogram
Volume92.863 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5715162929018
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens