APP S pumps, APP S 13/1500
180B3227
Pealevool [gpm] [Max]: 60.6, Pealevool [l/min] [max]: 233.3, Väljundrõhk [barg] [max]: 70, Väljundrõhk [psig] [max]: 1015, Kiirus [rpm] [Max]: 1500, Kiirus [rpm] [Min]: 700
180B3227
Spetsifikatsioonid
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| ATEX-iga ühilduvus | No |
| CE-märgistus | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EL-i RoHS-i erandi klausel | No |
| Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmed | No |
| ELi RoHS-vastavus | Yes |
| Heakskiit | CE |
| Helirõhutase [dB(A)] | 85 dBA |
| Hiina RoHS-i vastavus | Yes |
| Hooldatav | Yes |
| Kiirus [rpm] [Max] | 1500 rpm |
| Kiirus [rpm] [Min] | 700 rpm |
| Kirjeldus | Pump for sea- or brackish water |
| Korpuse materjal | Super Duplex |
| Material Description | APP S 13/1500 |
| Nihe [cm³/p] | 166.40 cm³/rev |
| Nihe [toll³/p] | 10.15 in³/rev |
| Pealevool [gpm] [Max] | 60.600 gal/min |
| Pealevool [gpm] [min] | 26.000 gal/min |
| Pealevool [l/min] [max] | 233.30 l/min |
| Pealevool [l/min] [min] | 100.20 l/min |
| Pidevkiirus [p/min] [min] | 700 rpm |
| Product line | 14 |
| REACHi kandidaatainete loend | No |
| Sisaldab akusid | No |
| Sisendi ühendus, standardne | Metric |
| Sisendi ühenduse mõõt (meetermõõdustik) | M42 |
| Sisendi ühenduse tüüp | Keere |
| Sisendrõhk [barg] [max] | 5.0 barg |
| Sisendrõhk [barg] [min] | 2.0 barg |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Sisendrõhk [psig] [max] | 72.5 psig |
| Sisendrõhk [psig] [min] | 29.0 psig |
| Sisendrõhk, tipuajal [barg] [max] | 10 barg |
| Sisendrõhk, tipuajal [psig] [max] | 145 psig |
| Soojuskandja temperatuur [°C] [Max] | 50 °C |
| Soojuskandja temperatuur [°C] [Min] | 2 °C |
| Soojuskandja temperatuur [°F] [Max] | 122 °F |
| Soojuskandja temperatuur [°F] [Min] | 36 °F |
| Tihendusmaterjal | NBR |
| Toote kirjeldus | APP S pumps |
| Toote tüüp | APP 11-13 |
| Tooterühm | Pump |
| Tühjenduskraani tüüp | Thread |
| Tühjenduskraani ühendus, standardne | BSPP |
| Tühjenduskraani ühenduse mõõt [tolli] | 0.250 in |
| Tüübinimetus | APP S 13/1500 |
| UL-klassifikatsioon | No |
| Ümbritseva keskkonna temperatuur [°C] [Max] | 50 °C |
| Ümbritseva keskkonna temperatuur [°C] [Min] | 0 °C |
| Ümbritseva keskkonna temperatuur [°F] [Max] | 122 °F |
| Ümbritseva keskkonna temperatuur [°F] [Min] | 32 °F |
| Väljavooluava ühendus, standardne | Metric |
| Väljavooluava ühenduse mõõt (meetermõõdustik) | M42 |
| Väljavooluava ühenduse tüüp | Keere |
| Väljundrõhk [barg] [max] | 70 barg |
| Väljundrõhk [barg] [min] | 10 barg |
| Väljundrõhk [psig] [max] | 1015 psig |
| Väljundrõhk [psig] [min] | 145 psig |
| Vooluhulk [m3/h] [Max] | 13.50 m³/h |
| Vooluhulk [m3/h] [Min] | 7.60 m³/h |
Üldised juhised
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Brutokaal | 93.6 Kilogram |
| Netokaal | 73.172 Kilogram |
| Volume | 92.863 Liter |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162929001 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |