Energy Recovery Device, MPE S 70
180F7171
Nimivõimsus [HP]: 30, Nimivõimsus [kW]: 0, Kiirus [rpm] [Min]: 625, Kiirus [rpm] [Max]: 875, HP väljavool [m³/h] [max]: 70, HP väljavool [gpm] [max]: 308
180F7171
Spetsifikatsioonid
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| CE-märgistus | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EL-i RoHS-i erandi klausel | No |
| Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmed | No |
| ELi RoHS-vastavus | Yes |
| Heakskiit | CE |
| Hiina RoHS-i vastavus | Yes |
| HP väljavool [gpm] [max] | 308 gal/min |
| HP väljavool [m³/h] [max] | 70 m³/h |
| Kiirus [rpm] [Max] | 875 rpm |
| Kiirus [rpm] [Min] | 625 rpm |
| Kirjeldus | MPE S 70 |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Material Description | MPE S 70 |
| Nimivõimsus [HP] | 30.0 HP |
| Nimivõimsus [kW] | 0.0 kW |
| Paigaldamise suund | Bare shaftedHorizontalVertical |
| Product line | 14 |
| REACHi kandidaatainete loend | No |
| Sisaldab akusid | No |
| Toote kirjeldus | MPE |
| Toote tüüp | MPE 70 |
| Tooterühm | Energy Recovery Device |
| Tüübinimetus | MPE S 70 |
| UL-klassifikatsioon | No |
Üldised juhised
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Brutokaal | 130 Kilogram |
| Netokaal | 113.8 Kilogram |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Volume | 146.717 Liter |
| EAN/UPC | 5715162944516 |