Danfoss logo
MPE 70 with motor

Energy Recovery Device, MPE S 70

180F7066

Nimivõimsus [HP]: 3, Nimivõimsus [kW]: 2.2, Kiirus [rpm] [Min]: 625, Kiirus [rpm] [Max]: 875, HP väljavool [m³/h] [max]: 70, HP väljavool [gpm] [max]: 308

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
Alustav pöördemoment [Nm] [Max]90.00 N-m
Alustav pöördemoment [Nmlbf*fl] [max]66 lbf∙ft
CE-märgistusYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferentsiaalrõhk LP sisse/välja [barg] [max]0.74 barg
Diferentsiaalrõhk LP sisse/välja [psig] [max]10.7 psig
Diferentsiaalrõhk, HP sees väljas [barg] [Max]0.66 barg
Diferentsiaalrõhk, HP sees väljas [psig] [max]9.6 psig
EL-i RoHS-i erandi klauselNo
Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmedNo
ELi RoHS-vastavusYes
HeakskiitCE
Helirõhutase [dB(A)]85 dBA
Hiina RoHS-i vastavusOut of scope
HooldatavYes
HP sisendrõhk, katkendlik [barg] [min]2 barg
HP sisendrõhk, katkendlik [psig] [min]29 psig
HP sissevooluava ühendus, standardneVictaulic
HP sissevooluava ühenduse mõõt [tolli]3.000 in
HP väljavool [gpm] [max]308 gal/min
HP väljavool [m³/h] [max]70 m³/h
HP väljavooluava ühendus, standardneVictaulic
HP väljavooluava ühenduse mõõt [tolli]3.000 in
HP väljundrõhk [barg] [max]83 barg
HP väljundrõhk [psig] [max]1200 psig
IP protection classIP55
Kiirus [rpm] [Max]875 rpm
Kiirus [rpm] [Min]625 rpm
KirjeldusMPE S 70 CS-IEC112 2,2kW 6p 50/60Hz IE3
Kõrgsurve väljund [barg] [min]40 barg
Kõrgsurve väljund [psig] [min]580 psig
LP sees väljas, max staatiline testrõhk [barg]13 barg
LP sees väljas, max staatiline testrõhk [psig]189 psig
LP sisendi lubatud töövoog [gpm] [max]308 gal/min
LP sisendi lubatud töövoog [m³/h] [max]70 m³/h
LP sisendi voolu tipp [gpm]462 gal/min
LP sisendrõhk [barg] [max]5 barg
LP sisendrõhk [psig] [max]72 psig
LP sisendrõhk, tipuajal [barg]10 barg
LP sisendrõhk, tipuajal [psig]145 psig
LP väljavooluava ühendus, standardneVictaulic
LP väljavooluava ühenduse mõõt [tolli]3.000 in
Lubatud jõumoment [naela-jalga] [max]11 lbf∙ft
Iseloomulik
Väärtus
Lubatud jõumoment [Nm] [max]15 N-m
Määrdevool 60 [m³/h] [max] juures1.20 m³/h
Määrdevool 871 [gpm] [max] juures5.3 gal/min
Madalsurve sisendi tippvool [m³/h]105 m³/h
Material DescriptionMPE S 70 CS-IEC112 2,2kW 6p 50/60Hz IE3
Materjali tüüpDuplexSuper Duplex
Mootor, standardneIEC
Mootori isolatsiooniklassB
Mootori pinge380-420V/660720V, 50 Hz440-480V, 60 Hz
Mootori poolused6
Mootori pöördemoment nimikiirusel [Nm]22 N-m
Mootori pöördemoment nimikiirusel [Nmlbf*fl]16.1 lbf∙ft
Mootori vool [A]5.7 A
Mootoriraami suurusIEC 112
Mootorit ümbritsev temperatuur [°C] [max]40 °C
Mootorit ümbritsev temperatuur [°F] [max]104 °F
Nimivõimsus [HP]3.0 HP
Nimivõimsus [kW]2.2 kW
Paigaldamise suundVertical
Pealevool [gpm] [min]220.000 gal/min
Product line14
REACHi kandidaatainete loendNo
Sisaldab akusidNo
Soojuskandja temperatuur [°C] [Max]40 °C
Soojuskandja temperatuur [°C] [Min]2 °C
Soojuskandja temperatuur [°F] [Max]104 °F
Soojuskandja temperatuur [°F] [Min]36 °F
Staatilise testrõhu HP see väljas [barg] [max]108 barg
Staatilise testrõhu HP see väljas [psig] [max]1566 psig
TihendusmaterjalNBR
Toote kirjeldusMPE
Toote tüüpMPE 70
TooterühmEnergy Recovery Device
Tühjenduskraani tüüpBSPP
Tühjenduskraani ühendus, standardneMetric
Tühjenduskraani ühenduse mõõt [tolli]0.250 in
TüübinimetusMPE S 70
UL-klassifikatsioonNo
Ümbritseva keskkonna temperatuur [°C] [Max]50 °C
Ümbritseva keskkonna temperatuur [°C] [Min]0 °C
Ümbritseva keskkonna temperatuur [°F] [Max]122 °F
Ümbritseva keskkonna temperatuur [°F] [Min]32 °F
Vooluhulk [m3/h] [Min]50.00 m³/h

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal193.5 Kilogram
Netokaal150 Kilogram
Volume518.4 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5715162286166
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens