Danfoss logo
APM S

Energy Recovery Device, APM 32

180F1013

Pealevool [l/min] [max]: 533, Vooluhulk [m3/h] [Max]: 32, Pealevool [gpm] [Max]: 141, Kiirus [rpm] [Max]: 1200, Lubatud jõumoment [Nm] [max]: 460, Lubatud jõumoment [naela-jalga] [max]: 340, null: 30 - 83

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
CE-märgistusYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmedNo
ELi RoHS-vastavusYes
HeakskiitCE
Helirõhutase [dB(A)]85 dBA
Hiina RoHS-i vastavusOut of scope
Kiirus [rpm] [Max]1200 rpm
Kiirus [rpm] [Min]700 rpm
Lubatud jõumoment [naela-jalga] [max]340 lbf∙ft
Lubatud jõumoment [Nm] [max]460 N-m
Material DescriptionAPM S 32/1200 01 C1A
Nihe [cm³/p]444.00 cm³/rev
Nihe [toll³/p]27.09 in³/rev
Nimivõimsus [HP]100.0 HP
Nimivõimsus [kW]75.0 kW
Pealevool [gpm] [Max]141.000 gal/min
Pealevool [l/min] [max]533.00 l/min
Product line14
REACHi kandidaatainete loendNo
Sisaldab akusidNo
Iseloomulik
Väärtus
Sisendrõhk [barg] [max]83.0 barg
Sisendrõhk [barg] [min]30.0 barg
Sisendrõhk [psig] [max]1200.0 psig
Sisendrõhk [psig] [min]435.0 psig
Soojuskandja temperatuur [°C] [Max]50 °C
Soojuskandja temperatuur [°C] [Min]2 °C
Soojuskandja temperatuur [°F] [Max]122 °F
Soojuskandja temperatuur [°F] [Min]36 °F
Toote tüüpAPM S 22-40
TooterühmEnergy Recovery Device
TüübinimetusAPM 32
UL-klassifikatsioonNo
Ümbritseva keskkonna temperatuur [°C] [Max]50 °C
Ümbritseva keskkonna temperatuur [°C] [Min]0 °C
Ümbritseva keskkonna temperatuur [°F] [Max]122 °F
Ümbritseva keskkonna temperatuur [°F] [Min]32 °F
Väljundrõhk [barg] [max]6 barg
Väljundrõhk [barg] [min]3 barg
Väljundrõhk [psig] [max]87 psig
Väljundrõhk [psig] [min]44 psig
Vooluhulk [m3/h] [Max]32.00 m³/h

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal120 Kilogram
Netokaal105 Kilogram
Volume87.996 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5715162832196
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens