Danfoss logo
065B8254 FVR Draining Ball Valve

FVR-D

065B8254

FVR tühjenduskuulkraan
Toode ei ole enam ostmiseks saadaval, kuid selle kohta saate endiselt teavet, sealhulgas hooldusjuhendeid, jooniseid jne.

Kui otsite sarnast toodet, saate tutvuda teiste sama tootetüübi valikutega, külastades tootetüübi lehte.: FVR, FVR-D

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
Alternatiivne soojuskandjaVesi-glükool kuni 50%
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
KirjeldusFVR tühjenduskuulkraan
Korpuse materjalMessing
Lubatud soojuskandjaDistrict heating/cooling circulation water
Material DescriptionFVR Draining Ball
Product line08
REACHi kandidaatainete loendLead (CAS no. 7439-92-1)
Iseloomulik
Väärtus
SCIPi kausta nre299f1df-3028-4b0f-81e9-061901a3c18c
SCIPi kausta tootenimi065B8254
Seadme etikettYes
Sisaldab akusidNo
Soojuskandja temperatuur [°C] [Max]130 °C
Soojuskandja temperatuur [°C] [Min]-10 °C
Toote tüüpFVR-D
TooterühmLisavarustus – lisaseadmed

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal0.066 Kilogram
Netokaal0.066 Kilogram
Volume0.025 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5710104042572
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm