Danfoss logo
FVF strainer with plug

FVF, PN 16, DN 150, Korgiga, Äärik, 150

065B7844

FVF DN150 PN16 korgiga, 2 ava, t-p

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
Alternatiivne soojuskandjaVesi-glükool kuni 50%
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
ELi RoHS-vastavusOut of scope
Filtri tüüpKorgiga
Heakskiidetud standardDIN EN 1092-2
Hiina RoHS-i vastavusOut of scope
KirjeldusFVF DN150 PN16 korgiga, 2 ava, t-p
Kogus vastavalt pakendi formaadile3 tükki
Kvs-väärtused [m³/h]526.00 m³/h
Läbimõõt [mm]150 mm
Lubatud soojuskandjaDistrict heating/cooling circulation water
Material DescriptionFVF DN150 PN16 with Plug, 2 holes, I-p
MaterjalHallmalm EN-GJL-250 (GG25)
Nimirõhk [bar]16 bar
Iseloomulik
Väärtus
Pakendi formaatTööstuspakend
Product line08
REACHi kandidaatainete loendNo
RõhuklassPN 16
Sisaldab akusidNo
Soojuskandja temperatuur [°C] [Max]150 °C
Soojuskandja temperatuur [°C] [Min]-10 °C
SuurusDN 150
Toote tüüpFVF
TooterühmLisaseadmed
Ühenduse suurus150
Ühenduse tüüpÄärik
Võrgusilma suurus [mm]1.18 mm
Võrgusilmade arv [n/cm²]25

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal67.666 Kilogram
Netokaal61 Kilogram
Volume147.2 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5702421556139
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens