Danfoss logo
FVF strainer with plug

FVF, PN 25, DN 300, Korgiga, Äärik, 300

065B7783

FVF DN300 PN25 korgiga
Toode ei ole enam ostmiseks saadaval, kuid selle kohta saate endiselt teavet, sealhulgas hooldusjuhendeid, jooniseid jne.

Kui otsite sarnast toodet, saate tutvuda teiste sama tootetüübi valikutega, külastades tootetüübi lehte.: FVF

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
Alternatiivne soojuskandjaVesi-glükool kuni 50%
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
ELi RoHS-vastavusOut of scope
Filtri tüüpKorgiga
Heakskiidetud standardDIN EN 1092-2
Hiina RoHS-i vastavusOut of scope
KirjeldusFVF DN300 PN25 korgiga
Kvs-väärtused [m³/h]1735.00 m³/h
Läbimõõt [mm]300 mm
Lubatud soojuskandjaDistrict heating/cooling circulation water
Material DescriptionFVF DN300 PN25 with Plug
MaterjalKõrgtugev malm EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3)
Nimirõhk [bar]25 bar
Iseloomulik
Väärtus
Product line08
REACHi kandidaatainete loendNo
RõhuklassPN 25
Sisaldab akusidNo
Soojuskandja temperatuur [°C] [Max]350 °C
Soojuskandja temperatuur [°C] [Min]-10 °C
SuurusDN 300
Toote tüüpFVF
TooterühmLisaseadmed
Ühenduse suurus300
Ühenduse tüüpÄärik
Võrgusilma suurus [mm]1.18 mm
Võrgusilmade arv [n/cm²]25

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal285 Kilogram
Netokaal285 Kilogram
Volume314.496 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5702421555453
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens