Danfoss logo
FVF strainer with plug

FVF, PN 25, DN 250, Korgiga, Äärik, 250

065B7782

FVF DN250 PN25 korgiga
Toode ei ole enam ostmiseks saadaval, kuid selle kohta saate endiselt teavet, sealhulgas hooldusjuhendeid, jooniseid jne.

Kui otsite sarnast toodet, saate tutvuda teiste sama tootetüübi valikutega, külastades tootetüübi lehte.: FVF

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
Alternatiivne soojuskandjaVesi-glükool kuni 50%
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
ELi RoHS-vastavusOut of scope
Filtri tüüpKorgiga
Heakskiidetud standardDIN EN 1092-2
Hiina RoHS-i vastavusOut of scope
KirjeldusFVF DN250 PN25 korgiga
Kvs-väärtused [m³/h]1260.00 m³/h
Läbimõõt [mm]250 mm
Lubatud soojuskandjaDistrict heating/cooling circulation water
Material DescriptionFVF DN250 PN25 with Plug
MaterjalKõrgtugev malm EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3)
Nimirõhk [bar]25 bar
Product line08
Iseloomulik
Väärtus
REACHi kandidaatainete loendNo
RõhuklassPN 25
Seadme etikettYes
Sisaldab akusidNo
Soojuskandja temperatuur [°C] [Max]350 °C
Soojuskandja temperatuur [°C] [Min]-10 °C
SuurusDN 250
Toote tüüpFVF
TooterühmLisaseadmed
Ühenduse suurus250
Ühenduse tüüpÄärik
Võrgusilma suurus [mm]1.18 mm
Võrgusilmade arv [n/cm²]25

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal165 Kilogram
Netokaal163 Kilogram
Volume222.912 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5702421555446
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens