FVF, PN 25, DN 200, Korgiga, Äärik, 200
065B7781
FVF DN200 PN25 korgiga
Toode on tootmisest kõrvaldatud.
Toode ei ole enam ostmiseks saadaval, kuid selle kohta saate endiselt teavet, sealhulgas hooldusjuhendeid, jooniseid jne.
Kui otsite sarnast toodet, saate tutvuda teiste sama tootetüübi valikutega, külastades tootetüübi lehte.: FVF
065B7781
Spetsifikatsioonid
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Alternatiivne soojuskandja | Vesi-glükool kuni 50% |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| ELi RoHS-vastavus | Out of scope |
| Filtri tüüp | Korgiga |
| Heakskiidetud standard | DIN EN 1092-2 |
| Hiina RoHS-i vastavus | Out of scope |
| Kirjeldus | FVF DN200 PN25 korgiga |
| Kvs-väärtused [m³/h] | 870.00 m³/h |
| Läbimõõt [mm] | 200 mm |
| Lubatud soojuskandja | District heating/cooling circulation water |
| Material Description | FVF DN200 PN25 with Plug |
| Materjal | Kõrgtugev malm EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3) |
| Nimirõhk [bar] | 25 bar |
| Product line | 08 |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| REACHi kandidaatainete loend | No |
| Rõhuklass | PN 25 |
| Seadme etikett | Yes |
| Sisaldab akusid | No |
| Soojuskandja temperatuur [°C] [Max] | 350 °C |
| Soojuskandja temperatuur [°C] [Min] | -10 °C |
| Suurus | DN 200 |
| Toote tüüp | FVF |
| Tooterühm | Lisaseadmed |
| Ühenduse suurus | 200 |
| Ühenduse tüüp | Äärik |
| Võrgusilma suurus [mm] | 1.18 mm |
| Võrgusilmade arv [n/cm²] | 25 |
Üldised juhised
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Brutokaal | 125.4 Kilogram |
| Netokaal | 125 Kilogram |
| Volume | 158.4 Liter |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421555439 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |