Danfoss logo
FVF strainer with plug

FVF, PN 16, DN 65, Korgiga, Äärik, 65

065B7764

FVF DN65 PN16 Kork – erisõelfilter, t-p

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
Alternatiivne soojuskandjaVesi-glükool kuni 50%
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
ELi RoHS-vastavusOut of scope
Filtri tüüpKorgiga
Heakskiidetud standardDIN EN 1092-2
Hiina RoHS-i vastavusOut of scope
KirjeldusFVF DN65 PN16 Kork – erisõelfilter, t-p
Kogus vastavalt pakendi formaadile12 tükki
Kvs-väärtused [m³/h]86.70 m³/h
Läbimõõt [mm]65 mm
Lubatud soojuskandjaDistrict heating/cooling circulation water
Material DescriptionFVF DN65 PN16 Plug-Special Screen, I-p
MaterjalHallmalm EN-GJL-250 (GG25)
Nimirõhk [bar]16 bar
Pakendi formaatTööstuspakend
Iseloomulik
Väärtus
Product line08
REACHi kandidaatainete loendNo
RõhuklassPN 16
Seadme etikettYes
Sisaldab akusidNo
Soojuskandja temperatuur [°C] [Max]150 °C
Soojuskandja temperatuur [°C] [Min]-10 °C
SuurusDN 65
Toote tüüpFVF
TooterühmLisaseadmed
Ühenduse suurus65
Ühenduse tüüpÄärik
Võrgusilma suurus [mm]0.40 mm
Võrgusilmade arv [n/cm²]280

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal14.375 Kilogram
Netokaal12 Kilogram
Volume28 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5702421555743
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens