Danfoss logo
FVF strainer with plug

FVF, PN 16, DN 80, Korgiga, Äärik, 80

065B7761

FVF DN80 PN16 korgiga, 2 ava, t-p

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
Alternatiivne soojuskandjaVesi-glükool kuni 50%
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
ELi RoHS-vastavusOut of scope
Filtri tüüpKorgiga
Heakskiidetud standardDIN EN 1092-2
Hiina RoHS-i vastavusOut of scope
KirjeldusFVF DN80 PN16 korgiga, 2 ava, t-p
Kogus vastavalt pakendi formaadile10 tükki
Kvs-väärtused [m³/h]140.00 m³/h
Läbimõõt [mm]80 mm
Lubatud soojuskandjaDistrict heating/cooling circulation water
Material DescriptionFVF DN80 PN16 with Plug, 2 holes, I-p
MaterjalHallmalm EN-GJL-250 (GG25)
Nimirõhk [bar]16 bar
Pakendi formaatTööstuspakend
Iseloomulik
Väärtus
Product line08
REACHi kandidaatainete loendNo
RõhuklassPN 16
Seadme etikettYes
Sisaldab akusidNo
Soojuskandja temperatuur [°C] [Max]150 °C
Soojuskandja temperatuur [°C] [Min]-10 °C
SuurusDN 80
Toote tüüpFVF
TooterühmLisaseadmed
Ühenduse suurus80
Ühenduse tüüpÄärik
Võrgusilma suurus [mm]1.18 mm
Võrgusilmade arv [n/cm²]25

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal18.98 Kilogram
Netokaal16.6 Kilogram
Volume37.92 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5702421555712
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens