FVF, PN 16, DN 20, Korgiga, Äärik, 20
065B7755
FVF DN20 PN16 Kork – erisõelfilter, t-p
065B7755
Spetsifikatsioonid
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Alternatiivne soojuskandja | Vesi-glükool kuni 50% |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| ELi RoHS-vastavus | Out of scope |
| Filtri tüüp | Korgiga |
| Heakskiidetud standard | DIN EN 1092-2 |
| Hiina RoHS-i vastavus | Out of scope |
| Kirjeldus | FVF DN20 PN16 Kork – erisõelfilter, t-p |
| Kogus vastavalt pakendi formaadile | 40 tükki |
| Kvs-väärtused [m³/h] | 9.20 m³/h |
| Läbimõõt [mm] | 20 mm |
| Lubatud soojuskandja | District heating/cooling circulation water |
| Material Description | FVF DN20 PN16 Plug-Special Screen, I-p |
| Materjal | Hallmalm EN-GJL-250 (GG25) |
| Nimirõhk [bar] | 16 bar |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Pakendi formaat | Tööstuspakend |
| Product line | 08 |
| REACHi kandidaatainete loend | No |
| Rõhuklass | PN 16 |
| Sisaldab akusid | No |
| Soojuskandja temperatuur [°C] [Max] | 150 °C |
| Soojuskandja temperatuur [°C] [Min] | -10 °C |
| Suurus | DN 20 |
| Toote tüüp | FVF |
| Tooterühm | Lisaseadmed |
| Ühenduse suurus | 20 |
| Ühenduse tüüp | Äärik |
| Võrgusilma suurus [mm] | 0.40 mm |
| Võrgusilmade arv [n/cm²] | 280 |
Üldised juhised
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Brutokaal | 3.862 Kilogram |
| Netokaal | 3 Kilogram |
| Volume | 6.6 Liter |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421555651 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |