FVF, PN 16, DN 15, Korgiga, Äärik, 15
065B7740
FVF DN15 PN16 korgiga
065B7740
Spetsifikatsioonid
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Alternatiivne soojuskandja | Vesi-glükool kuni 50% |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| ELi RoHS-vastavus | Out of scope |
| Filtri tüüp | Korgiga |
| Heakskiidetud standard | DIN EN 1092-2 |
| Hiina RoHS-i vastavus | Out of scope |
| Kirjeldus | FVF DN15 PN16 korgiga |
| Kogus vastavalt pakendi formaadile | 8 tükki |
| Kvs-väärtused [m³/h] | 5.30 m³/h |
| Läbimõõt [mm] | 15 mm |
| Lubatud soojuskandja | District heating/cooling circulation water |
| Material Description | FVF DN15 PN16 with Plug |
| Materjal | Hallmalm EN-GJL-250 (GG25) |
| Nimirõhk [bar] | 16 bar |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Pakendi formaat | Multipakend |
| Product line | 08 |
| REACHi kandidaatainete loend | No |
| Rõhuklass | PN 16 |
| Sisaldab akusid | No |
| Soojuskandja temperatuur [°C] [Max] | 150 °C |
| Soojuskandja temperatuur [°C] [Min] | -10 °C |
| Suurus | DN 15 |
| Toote tüüp | FVF |
| Tooterühm | Lisaseadmed |
| Ühenduse suurus | 15 |
| Ühenduse tüüp | Äärik |
| Võrgusilma suurus [mm] | 0.54 mm |
| Võrgusilmade arv [n/cm²] | 150 |
Üldised juhised
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Brutokaal | 2.524 Kilogram |
| Netokaal | 2.339 Kilogram |
| Volume | 1.589 Liter |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421555187 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |