FVF, PN 16, DN 300, Tühjendus kuulkraaniga, Äärik, 300
065B7739
FVF DN300 PN16 kuulkraan paigaldatud
Toode on tootmisest kõrvaldatud.
Toode ei ole enam ostmiseks saadaval, kuid selle kohta saate endiselt teavet, sealhulgas hooldusjuhendeid, jooniseid jne.
Kui otsite sarnast toodet, saate tutvuda teiste sama tootetüübi valikutega, külastades tootetüübi lehte.: FVF
065B7739
Spetsifikatsioonid
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Alternatiivne soojuskandja | Vesi-glükool kuni 50% |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| ELi RoHS-vastavus | Out of scope |
| Filtri tüüp | Tühjendus kuulkraaniga |
| Heakskiidetud standard | DIN EN 1092-2 |
| Hiina RoHS-i vastavus | Out of scope |
| Kirjeldus | FVF DN300 PN16 kuulkraan paigaldatud |
| Kvs-väärtused [m³/h] | 1735.00 m³/h |
| Läbimõõt [mm] | 300 mm |
| Lubatud soojuskandja | District heating/cooling circulation water |
| Material Description | FVF DN300 PN16 with draining valve |
| Materjal | Hallmalm EN-GJL-250 (GG25) |
| Nimirõhk [bar] | 16 bar |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Product line | 08 |
| REACHi kandidaatainete loend | No |
| Rõhuklass | PN 16 |
| Sisaldab akusid | No |
| Soojuskandja temperatuur [°C] [Max] | 150 °C |
| Soojuskandja temperatuur [°C] [Min] | -10 °C |
| Suurus | DN 300 |
| Toote tüüp | FVF |
| Tooterühm | Lisaseadmed |
| Ühenduse suurus | 300 |
| Ühenduse tüüp | Äärik |
| Võrgusilma suurus [mm] | 1.18 mm |
| Võrgusilmade arv [n/cm²] | 25 |
Üldised juhised
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Brutokaal | 280 Kilogram |
| Netokaal | 280 Kilogram |
| Volume | 460.8 Liter |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421555118 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |