Danfoss logo
FVF with ball valve mounted on strainer

FVF, PN 16, DN 250, Tühjendus kuulkraaniga, Äärik, 250

065B7738

FVF DN250 PN16 kuulkraan paigaldatud
Toode ei ole enam ostmiseks saadaval, kuid selle kohta saate endiselt teavet, sealhulgas hooldusjuhendeid, jooniseid jne.

Kui otsite sarnast toodet, saate tutvuda teiste sama tootetüübi valikutega, külastades tootetüübi lehte.: FVF

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
Alternatiivne soojuskandjaVesi-glükool kuni 50%
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
ELi RoHS-vastavusOut of scope
Filtri tüüpTühjendus kuulkraaniga
Heakskiidetud standardDIN EN 1092-2
Hiina RoHS-i vastavusOut of scope
KirjeldusFVF DN250 PN16 kuulkraan paigaldatud
Kvs-väärtused [m³/h]1260.00 m³/h
Läbimõõt [mm]250 mm
Lubatud soojuskandjaDistrict heating/cooling circulation water
Material DescriptionFVF DN250 PN16 with draining valve
MaterjalHallmalm EN-GJL-250 (GG25)
Nimirõhk [bar]16 bar
Product line08
Iseloomulik
Väärtus
REACHi kandidaatainete loendNo
RõhuklassPN 16
Seadme etikettYes
Sisaldab akusidNo
Soojuskandja temperatuur [°C] [Max]150 °C
Soojuskandja temperatuur [°C] [Min]-10 °C
SuurusDN 250
Toote tüüpFVF
TooterühmLisaseadmed
Ühenduse suurus250
Ühenduse tüüpÄärik
Võrgusilma suurus [mm]1.18 mm
Võrgusilmade arv [n/cm²]25

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal180.5 Kilogram
Netokaal162 Kilogram
Volume384 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5702421555637
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens