Danfoss logo
AI160486460376en_Prod_Icon_.svg

Sõelfilter ja rõngastihend FVR/FVR-D jaoks DN20

065B8248

Sõelfilter ja rõngastihend FVR/FVR-D jaoks DN20

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
Alternatiivne soojuskandjaVesi-glükool kuni 50%
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
KirjeldusSõelfilter ja rõngastihend FVR/FVR-D jaoks DN20
Korpuse materjalRoostevaba teras, EPDM
Lubatud soojuskandjaDistrict heating/cooling circulation water
Material DescriptionFVR Screen DN20
Product line08
REACHi kandidaatainete loendLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIPi kausta nr5022516a-2a85-4d12-8da0-b33e64f9a0c8
Iseloomulik
Väärtus
SCIPi kausta tootenimi065B8248
Seadme etikettYes
Sisaldab akusidNo
Soojuskandja temperatuur [°C] [Max]130 °C
Soojuskandja temperatuur [°C] [Min]-10 °C
Toote tüüpFVR sõelfiltrid
TooterühmLisavarustus – lisaseadmed
Võrgusilma suurus [mm]0.50 mm
Võrgusilmade arv [n/cm²]50

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal0.005 Kilogram
Netokaal0.005 Kilogram
Volume0.023 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5710104042473
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm