Sõelfilter ja rõngastihend FVR/FVR-D jaoks DN10-15
065B8247
Sõelfilter ja rõngastihend FVR/FVR-D jaoks DN10-15
065B8247
Spetsifikatsioonid
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Alternatiivne soojuskandja | Vesi-glükool kuni 50% |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Kirjeldus | Sõelfilter ja rõngastihend FVR/FVR-D jaoks DN10-15 |
| Kogus vastavalt pakendi formaadile | 25 tükki |
| Korpuse materjal | Roostevaba teras, EPDM |
| Lubatud soojuskandja | District heating/cooling circulation water |
| Material Description | FVR Screen DN10-15 |
| Pakendi formaat | Multipakend |
| Product line | 08 |
| REACHi kandidaatainete loend | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| SCIPi kausta nr | 5022516a-2a85-4d12-8da0-b33e64f9a0c8 |
| SCIPi kausta tootenimi | 065B8247 |
| Seadme etikett | Yes |
| Sisaldab akusid | No |
| Soojuskandja temperatuur [°C] [Max] | 130 °C |
| Soojuskandja temperatuur [°C] [Min] | -10 °C |
| Toote tüüp | FVR sõelfiltrid |
| Tooterühm | Lisavarustus – lisaseadmed |
| Võrgusilma suurus [mm] | 0.50 mm |
| Võrgusilmade arv [n/cm²] | 50 |
Üldised juhised
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Brutokaal | 0.006 Kilogram |
| Netokaal | 0.004 Kilogram |
| Volume | 0.012 Liter |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| EAN/UPC | 5710104042459 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |