Danfoss logo
FVF DN50 spare gasket_065B7889

FVF tihend

065B7897

FVF tihend DN300
Toode ei ole enam ostmiseks saadaval, kuid selle kohta saate endiselt teavet, sealhulgas hooldusjuhendeid, jooniseid jne.

Kui otsite sarnast toodet, saate tutvuda teiste sama tootetüübi valikutega, külastades tootetüübi lehte.: Filtrite lisavarustus

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
Alternatiivne soojuskandjaVesi-glükool kuni 50%
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
ELi RoHS-vastavusOut of scope
Hiina RoHS-i vastavusOut of scope
KirjeldusFVF tihend DN300
Korpuse materjalTugevdatud grafiit
Lubatud soojuskandjaDistrict heating/cooling circulation water
Material DescriptionFVF DN300 spare gasket
Iseloomulik
Väärtus
Product line08
REACHi kandidaatainete loendNo
Sisaldab akusidNo
SizeDN 300
Soojuskandja temperatuur [°C] [Max]350 °C
Soojuskandja temperatuur [°C] [Min]-10 °C
Toote tüüpFVF tihend
TooterühmLisavarustus – lisaseadmed

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal0.564 Kilogram
Netokaal0.06 Kilogram
Volume4.345 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5702424503376
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens