Danfoss logo
Render - Fine-Screen - FVF - 065B7816

Sõelfiltrid DN300 PN16-25 Peen+tihend

065B7837

Sõelfiltrid DN300 PN16-25 Peen+tihend

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
Alternatiivne soojuskandjaVesi-glükool kuni 50%
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EL-i RoHS-i erandi klauselNo
ELi RoHS-vastavusYes
KirjeldusSõelfiltrid DN300 PN16-25 Peen+tihend
Kogus vastavalt pakendi formaadile2 tükki
Korpuse materjalRoostevaba teras, mat. nr 1.4301
Lubatud soojuskandjaDistrict heating/cooling circulation water
Material DescriptionFVF Screen DN300 Fine Mesh
Pakendi formaatMultipakend
Iseloomulik
Väärtus
Product line08
REACHi kandidaatainete loendNo
Sisaldab akusidNo
Soojuskandja temperatuur [°C] [Max]350 °C
Soojuskandja temperatuur [°C] [Min]-10 °C
Toote tüüpFV sõelfiltrid – peenfiltrid
TooterühmLisavarustus – lisaseadmed
Võrgusilma suurus [mm]0.25 mm
Võrgusilmade arv [n/cm²]625

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal2.1 Kilogram
Netokaal2.1 Kilogram
Volume45.63 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5702421556054
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens