Danfoss logo
Fine-Screen - FVF - 065B7824,065B7826,065B7827,065B7828,065B7829,065B7830,065B7831,065B7832,065B7833,065B7834,065B7835

Sõelfiltrid DN65 PN16-25 Peen+tihend

065B7830

Sõelfiltrid DN65 PN16-25 Peen+tihend

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
Alternatiivne soojuskandjaVesi-glükool kuni 50%
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
KirjeldusSõelfiltrid DN65 PN16-25 Peen+tihend
Kogus vastavalt pakendi formaadile8 tükki
Korpuse materjalRoostevaba teras, mat. nr 1.4301
Lubatud soojuskandjaDistrict heating/cooling circulation water
Material Descriptionscreens DN 65 Pn16-25
Pakendi formaatMultipakend
Product line08
Iseloomulik
Väärtus
REACHi kandidaatainete loendNo
Seadme etikettYes
Sisaldab akusidNo
Soojuskandja temperatuur [°C] [Max]350 °C
Soojuskandja temperatuur [°C] [Min]-10 °C
Toote tüüpFV sõelfiltrid – peenfiltrid
TooterühmLisavarustus – lisaseadmed
Võrgusilma suurus [mm]0.25 mm
Võrgusilmade arv [n/cm²]625

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal0.106 Kilogram
Netokaal0.094 Kilogram
Volume0.613 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5702421555989
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens