Danfoss logo
Render - Fine-Screen - FVF - 065B7816

Sõelfiltrid DN125 PN16-25 Tavapärane + tihend

065B7819

Sõelfiltrid DN125 PN16-25 Tavapärane + tihend

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
Alternatiivne soojuskandjaVesi-glükool kuni 50%
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
KirjeldusSõelfiltrid DN125 PN16-25 Tavapärane + tihend
Kogus vastavalt pakendi formaadile4 tükki
Korpuse materjalRoostevaba teras, mat. nr 1.4301
Lubatud soojuskandjaDistrict heating/cooling circulation water
Material DescriptionFVF Screen DN125 Std Mesh
Pakendi formaatMultipakend
Product line08
Iseloomulik
Väärtus
REACHi kandidaatainete loendNo
Seadme etikettYes
Sisaldab akusidNo
Soojuskandja temperatuur [°C] [Max]350 °C
Soojuskandja temperatuur [°C] [Min]-10 °C
Toote tüüpFV sõelfiltrid – tavalised
TooterühmLisavarustus – lisaseadmed
Võrgusilma suurus [mm]1.18 mm
Võrgusilmade arv [n/cm²]25

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal0.34 Kilogram
Netokaal0.27 Kilogram
Volume5.775 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5702421555873
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens