Sõelfiltrid DN50 PN16-25 Tavapärane + tihend
065B7815
Sõelfiltrid DN50 PN16-25 Tavapärane + tihend
065B7815
Spetsifikatsioonid
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Alternatiivne soojuskandja | Vesi-glükool kuni 50% |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Kirjeldus | Sõelfiltrid DN50 PN16-25 Tavapärane + tihend |
| Korpuse materjal | Roostevaba teras, mat. nr 1.4301 |
| Lubatud soojuskandja | District heating/cooling circulation water |
| Material Description | FVF Screen DN50 Std Mesh |
| Product line | 08 |
| REACHi kandidaatainete loend | No |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Seadme etikett | Yes |
| Sisaldab akusid | No |
| Soojuskandja temperatuur [°C] [Max] | 350 °C |
| Soojuskandja temperatuur [°C] [Min] | -10 °C |
| Toote tüüp | FV sõelfiltrid – tavalised |
| Tooterühm | Lisavarustus – lisaseadmed |
| Võrgusilma suurus [mm] | 0.87 mm |
| Võrgusilmade arv [n/cm²] | 64 |
Üldised juhised
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Brutokaal | 0.046 Kilogram |
| Netokaal | 0.046 Kilogram |
| Volume | 0.318 Liter |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421555835 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |