Danfoss logo
Render - Fine-Screen - FVF - 065B7816

Sõelfiltrid DN32 PN16-25 Tavapärane + tihend

065B7813

Sõelfiltrid DN32 PN16-25 Tavapärane + tihend

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
Alternatiivne soojuskandjaVesi-glükool kuni 50%
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
KirjeldusSõelfiltrid DN32 PN16-25 Tavapärane + tihend
Kogus vastavalt pakendi formaadile4 tükki
Korpuse materjalRoostevaba teras, mat. nr 1.4301
Lubatud soojuskandjaDistrict heating/cooling circulation water
Material DescriptionFVF Screen DN32 Std Mesh
Pakendi formaatMultipakend
Product line08
Iseloomulik
Väärtus
REACHi kandidaatainete loendNo
Seadme etikettYes
Sisaldab akusidNo
Soojuskandja temperatuur [°C] [Max]350 °C
Soojuskandja temperatuur [°C] [Min]-10 °C
Toote tüüpFV sõelfiltrid – tavalised
TooterühmLisavarustus – lisaseadmed
Võrgusilma suurus [mm]0.87 mm
Võrgusilmade arv [n/cm²]64

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal0.03 Kilogram
Netokaal0.026 Kilogram
Volume0.175 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5702421555811
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens