Danfoss logo
Draining Valve_065B7801_02

Tühjenduskuulkraan FVF-B, messingkorpus

065B7802

Kuulkraan DN10 ja reduktor

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
Alternatiivne soojuskandjaVesi-glükool kuni 50%
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
KirjeldusKuulkraan DN10 ja reduktor
Kogus vastavalt pakendi formaadile8 tükki
Korpuse materjalDZR messing CuZn36Pb2AS
Lubatud soojuskandjaDistrict heating/cooling circulation water
Material DescriptionDraining Valve DN 10 for FVF DN15-50
Pakendi formaatMultipakend
Product line08
Iseloomulik
Väärtus
REACHi kandidaatainete loendNo
Seadme etikettYes
Sisaldab akusidNo
Soojuskandja temperatuur [°C] [Max]130 °C
Soojuskandja temperatuur [°C] [Min]-10 °C
Toote tüüpTühjenduskuulkraan FVF-B, messingkorpus
TooterühmLisavarustus – lisaseadmed
Ventiili suuruseleDN 15-50

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal0.146 Kilogram
Netokaal0.116 Kilogram
Volume0.144 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5702421555064
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens