FVF-M, Magnetsisu DN300
065B7800
Magnetsisu DN300
065B7800
Spetsifikatsioonid
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Alternatiivne soojuskandja | Vesi-glükool kuni 50% |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| ELi RoHS-vastavus | Out of scope |
| Hiina RoHS-i vastavus | Out of scope |
| Kirjeldus | Magnetsisu DN300 |
| Korpuse materjal | BaFe 12019 |
| Lubatud soojuskandja | District heating/cooling circulation water |
| Material Description | FVF Magnetic Insert DN300 |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Product line | 08 |
| REACHi kandidaatainete loend | No |
| Sisaldab akusid | No |
| Soojuskandja temperatuur [°C] [Max] | 350 °C |
| Soojuskandja temperatuur [°C] [Min] | -10 °C |
| Toote tüüp | FVF-M |
| Tooterühm | Lisavarustus – lisaseadmed |
Üldised juhised
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Brutokaal | 1.4 Kilogram |
| Netokaal | 1.4 Kilogram |
| Volume | 0.752 Liter |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421555569 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |